(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はかれる君 (3つ打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はかれる君 (3つ打タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,675円 ~ 22,840円
税込価格
8,443円 ~ 25,124円

【特長】・ビニロンロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 材質1:
    ビニロン+ポリエステル混紡

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6×100
818-9308
4943956667513
2100.0

1個

7,675( 8,443円 )

1日目

9×100
818-9309
4943956667520
4900.0

1個

13,862( 15,248円 )

1日目

12×100
818-9310
4943956667537
8600.0

1個

22,840( 25,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニロンロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
・作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
【用途】
・各種結束作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はかれる君 (3つ打タイプ)

はかれる君 (3つ打タイプ)

    ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

    ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

      ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

      ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

        ロープ クレモナロープ万能パック

        ロープ クレモナロープ万能パック

          ナイロンロープ 3つ打タイプ

          ナイロンロープ 3つ打タイプ

            KKPロープ 3つ打タイプ

            KKPロープ 3つ打タイプ

              ポリエステルロープ巻物

              ポリエステルロープ巻物

                はかれる君 (金剛打タイプ)

                はかれる君 (金剛打タイプ)

                  ユタカ ロープ エステルブラック8 12φ×1m

                  ユタカ ロープ エステルブラック8 12φ×1m

                    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

                    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

                      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                        ナイロン8クロスロープ

                        ナイロン8クロスロープ

                          メーカー 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク DENSAN
                          通常価格 7,675円 2,077円 2,010円 2,208円 499円 3,365円 10,077円 7,271円 599円 17,758円 31,288円 15,321円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   6日目   9日目   5日目~  
                          商品タイプ ロープ ロープ - - ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ
                          種類 3つ打 3つ打 - - 3つ打 3つ打 3つ打 金剛打 - 3つ打 3つ打 クロスロープ
                          材質 その他 ポリエチレン(PE) - - ナイロン ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエステル その他 - ポリエステル その他 ナイロン
                          - イエロー - - - -
                          材質1 ビニロン+ポリエステル混紡 - - - - - - ビニロン+ポリエステル混紡 - - - -

                          はかれる君 (3つ打タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました