(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メジャーロープ両端シンブル加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36-6604
メジャーロープ両端シンブル加工 メジャーロープリョウハジシンブルカコウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,732円
税込単価
82,205円

【特長】・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。・電気絶縁性...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル
  • 材質2:
    外層:ポリウレタン
  • 線径(mm):
    6
  • 両端形状:
    両端シンブル加工
  • 包装形態:
    バンド掛巻

型番

36-6604 解除

Loading...

 
カタログを表示

36-6604 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質3
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-6604

818-9285
4943956666042
3400.0
表面:ポリ塩化ビニル
100

1個

74,732( 82,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
・電気絶縁性に優れています。
・検尺JIS第2水準です。
【用途】
・電力線架線用牽引ロープ。
・水中透過率測定。
・深度測定。
・建築・土木ほか。
【材質】
・芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル
・外層:ポリウレタン
・表面:ポリ塩化ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジャーロープ両端シンブル加工の型番36-6604のページです。
型番36-6604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メジャーロープ両端シンブル加工

メジャーロープ両端シンブル加工

    ビニロンロープ

    ビニロンロープ

      難燃ロープ(16打タイプ)

      難燃ロープ(16打タイプ)

        8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

        8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

          ビニロン金剛打ロープ

          ビニロン金剛打ロープ

            ナイロンロープ(3つ打タイプ)

            ナイロンロープ(3つ打タイプ)

              4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

              4x 100mm バンジーコード(ボール付/10本)

                トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                  グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意

                  グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ 蛍光イエロー 注意

                    φ5.0mm パラシュートコード(OD色)

                    φ5.0mm パラシュートコード(OD色)

                      10.0-13.0mm ロープキャッチャー

                      10.0-13.0mm ロープキャッチャー

                        φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                        φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個)

                          グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/注意

                          グリーンクロス 三角旗10連10Mロープ蛍光オレンジ・イエロー きけん/注意

                            メーカー 高木綱業 ユタカメイク トラスコ中山 エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ SK-11 グリーンクロス エスコ エスコ エスコ グリーンクロス
                            通常価格 46,316円 557円 6,942円 1,180円 689円 569円 683円 1,159円 5,385円 2,030円 262円 600円 5,385円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            - - - - その他 - - -
                            材質1 芯材:ベクトラン[[R上]]+ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質2 外層:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            線径(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            両端形状 両端シンブル加工 - - - - - - - - - - - -

                            メジャーロープ両端シンブル加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            36-6602
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質3 長さ(m)

                            46,316円

                            ( 50,948円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            818-928349439566660281800.0表面:ポリ塩化ビニル50

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました