(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エネルラインロープ 3つ打タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36-6551
エネルラインロープ 3つ打タイプ タカギKG エネルラインロープ 6MMX100M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,517円
税込単価
10,469円

【特長】・静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。・しなやかな柔軟性で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    コアブリット(TM)B+ポリプロピレン(PP)混撚
  • 色詳細:
    灰/白
  • 包装形態:
    バンド掛巻

型番

36-6551 解除

Loading...

 
カタログを表示

36-6551 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-6551

6×100
818-9278
4943956665519
1800.0

1個

9,517( 10,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
・しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
・水を含んでも固くなりません。
【用途】
・静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルラインロープ 3つ打タイプ の型番36-6551のページです。
型番36-6551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エネルラインロープ 3つ打タイプ

エネルラインロープ 3つ打タイプ

    ダイヤロープドラム巻

    ダイヤロープドラム巻

      マニラロープ シュリンクパック

      マニラロープ シュリンクパック

        マニラロープドラム巻

        マニラロープドラム巻

          ロープ 綿ロープシュリンクパック

          ロープ 綿ロープシュリンクパック

            ポリエチレンロープドラム巻

            ポリエチレンロープドラム巻

              綿金剛打ロープ ドラム巻

              綿金剛打ロープ ドラム巻

                麻ロープ 3つ打タイプ

                麻ロープ 3つ打タイプ

                  ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                  ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

                    ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                    ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                      トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

                      トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

                          ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                          ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                            メーカー 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 9,517円 80円 3,458円 13,539円 2,413円 5,704円 43円 2,131円 38円 6,437円 713円 29円 2,010円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   5日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ - -
                            種類 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 3つ打 金剛打 3つ打 - 3つ打 - - -
                            材質 その他 その他 その他 その他 綿 ポリエチレン(PE) 綿 その他 - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - -
                            その他 - - その他 - - - スモーク - その他 - -
                            材質1 コアブリット(TM)B+ポリプロピレン(PP)混撚 - - - - - - - - - - - -

                            エネルラインロープ 3つ打タイプ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            36-6552
                            36-6553
                            36-6554
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            17,539円

                            ( 19,293円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9×100818-927949439566655264000.0

                            28,275円

                            ( 31,103円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×100818-928049439566655336800.0

                            47,805円

                            ( 52,586円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×100818-9281494395666554012000.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました