(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO774-S
腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65 ウデカバーツキテブクロ ニトローブ TYPE-R65

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
2,110円
税込単価
2,321円

【特長】・指先から肩口まで継ぎ目のない一体型ニトリル製ロング手袋です。・継ぎ目...

詳細情報を確認する

型番

NO774-S 解除

Loading...

TYPE-R65_1
TYPE-R65_2
TYPE-R65_3
TYPE-R65_4

使用例

TYPE-R65_5
TYPE-R65_6
TYPE-R65_7
TYPE-R65_8
TYPE-R65_9
TYPE-R65_10
商品情報を表示

NO774-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
すべり止め
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO774-S

S
ブルー
4901792028707
790-1071
19.5
7.2
215.000
表:ニトリルゴム(NBR)
裏:ポリエステル、綿
-
-

1個

2,110( 2,321円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先から肩口まで継ぎ目のない一体型ニトリル製ロング手袋です。
・継ぎ目がないため、手袋と腕カバーの接合部から破れる心配がなく丈夫です。
・指先を4重コートで強化しています。
・粒子付きの特殊加工で高いすべり止め効果を発揮します。
・裾部分は、ズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
【用途】
・水、油を使用する作業に。
・作業服の汚れ防止に。
・水産加工、機械加工など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65の型番NO774-Sのページです。
型番NO774-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

      腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

      腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

        腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

        腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

          腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

          腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

              腕カバー付手袋 ジョイハンド

              腕カバー付手袋 ジョイハンド

                ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                  腕カバー付薄手 No.240

                  腕カバー付薄手 No.240

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

                      テトロン手甲花柄

                      テトロン手甲花柄

                        腕カバー付手袋 A-20

                        腕カバー付手袋 A-20

                          ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                          ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) エステー ダンロップ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業
                            通常価格 1,748円 1,858円 2,395円 1,346円 1,454円 1,454円 996円 1,340円 977円 2,022円 532円 1,936円 1,958円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ニトリルゴム 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 -
                            仕様 ロング ロング ロング ロング - 指先コート ロング - ロング ロング - ロング -
                            厚さ(mm) 約1.0 - - - - 約0.6 - - 約0.3 - - - -
                            全長(cm) 65.0 65.0 - - - - - - 60.0 - - - -

                            腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/11
                            通常のひじに届かないゴム手袋だと
                            洗浄中にどうしても隙間から液が入ってしいます。
                            肩までかけるのでまず濡れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツ清掃時に着用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            金型のメンテナンスで、パーツの汚れを掃除する作業で着用しています。クルミの粉でブラストする際に、パーツを手で持って作業するのですが、粉が当たると痛いので、この腕カバー付手袋を着用しています。以前使っていた手袋は、静電気が原因か分かりませんが、手袋に粉が付着していました。試しにこの手袋(NO774)を使ったところ、粉が付着しなかったので、この手袋をリピートで使っています。ブラスト作業で手袋を使うと、どれもそうですが、粉が硬いので使っているうちに破けてしまいます。破けたら新しい手袋に交換するようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水仕事
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                            腕までカバーされているので、水に濡れることなく作業でき助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラスト用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            ブラスト用で、指先が破れてしまうので交換用に使用しております。
                            頻度も高いのでよく購入させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホーニング加工で使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/26
                            ホーニングマシン(鉄の粉を噴射してバリ取りや表面をきれいにする機械)で加工する際に使用しています。ロングタイプでゴム製の手袋でしたのでこの商品を選定しました。直接鉄の粉が手に掛からないように保護のために使用しています。肩口まであり、肩口のゴムでしっかりと止まっているのでズレなどは気になりません。ただ、ゴム製なのでどうしても蒸れるので臭いがきついです。当然マスクをつけての作業をしていますが気になります。耐久性においては満足しており、ダメになったら交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO774-L
                            NO774-LL
                            NO774-M
                            NO774YE-LL
                            NO774YE-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 すべり止め

                            1,973円

                            ( 2,170円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -Lブルー4901792028721790-1046238245表:ニトリルゴム(NBR)裏:ポリエステル、綿あり

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LLブルー4901792028738790-1054258.6265表:ニトリルゴム(NBR)裏:ポリエステル、綿あり

                            1,973円

                            ( 2,170円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -Mブルー4901792028714790-106221.57.5225表:ニトリルゴム(NBR)裏:ポリエステル、綿-

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LLイエロー--258.6265表:ニトリルゴム(NBR)裏:ポリエステル、綿-

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10Mイエロー--21.57.5220表:ニトリルゴム(NBR)裏:ポリエステル、綿-

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました