(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ルビフレックス ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX ルビフレックス ESD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,417円
税込単価
2,659円

【特長】・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニン...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン、カーボン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の8乗]]Ω以下

型番

6095467 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6095467

S
17.8
23
4048612047903
89.000
819-9440
7

3個

2,417( 2,659円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。
・人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。
・極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
【用途】
・化学工業。
・自動車産業。
・ESD対策区域。
・塗装工場。
・製油所。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ルビフレックス ESDの型番6095467のページです。
型番6095467に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ルビフレックス ESD

UVEX ルビフレックス ESD

    DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)

    DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)

      UVEX ユニプール カーボ

      UVEX ユニプール カーボ

        ハナローブ (導電性)

        ハナローブ (導電性)

          制電ライントップ手袋 A0161-S

          制電ライントップ手袋 A0161-S

            制電ライントップ手袋 A0161-L

            制電ライントップ手袋 A0161-L

              DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

              DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

                TRUSCO 静電気対策用手袋

                TRUSCO 静電気対策用手袋

                  制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                  制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                    TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                    TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

                        タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ 553

                        タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ 553

                          手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                          手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                            メーカー UVEX ダイヤゴム UVEX アズワン ケニス ケニス ダイヤゴム トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ
                            通常価格 2,417円 3,928円 1,106円 3,900円 480円 480円 3,600円 385円 734円 351円 3,621円 548円 682円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   11日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            ブラック - グレー - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:両面編みコットン、カーボン - 繊維部:ポリアミド、カーボン - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) - すべり止め部:指先:エラストマー薄膜コーティング - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.4 - 0.8~1.2 - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 10[[の8乗]]Ω以下 - 10[[の8乗]]Ω以下 - - - - - - - - - -

                            UVEX ルビフレックス ESDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6095468
                            6095469
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            2,657円

                            ( 2,923円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M20.324404861204792791.000819-94417.2

                            2,417円

                            ( 2,659円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204793494819-94427.8

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました