(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニプール カーボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6055668
UVEX ユニプール カーボ UVEX ユニプール カーボ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,191円
税込単価
1,310円

【特長】・静電気防止安全手袋です。・精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、カーボン
  • 材質2:
    すべり止め部:指先:エラストマー薄膜コーティング
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2
  • 材質3:
    手のひら:カーボン、マイクロドット塗布
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の8乗]]Ω以下

型番

6055668 解除

Loading...

 
カタログを表示

6055668 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6055668

M
20.3
24
4048612048443
23
819-9392
7.1
24

5個

1,191( 1,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止安全手袋です。
・精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。
・マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
【用途】
・精密組立。
・エレクトロニクス。
・タッチパネル操作。
・電子部分実装。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニプール カーボの型番6055668のページです。
型番6055668に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニプール カーボ

UVEX ユニプール カーボ

    アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

    アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.82mm)

      ユニプール カーボン FT

      ユニプール カーボン FT

        アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

        アンセル 静電気対策手袋 ハイフレックス(暑さ0.92mm)

          UVEX ルビフレックス ESD

          UVEX ルビフレックス ESD

            ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

            ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

              制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

              制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                静電気対策手袋 エレクリーン

                静電気対策手袋 エレクリーン

                  静電気対策手袋 エレポイント

                  静電気対策手袋 エレポイント

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                      フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入

                      フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入

                        フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                        フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                          TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                            メーカー UVEX アンセル UVEX アンセル UVEX ミドリ安全 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ミスミ 勝星産業 トラスコ中山
                            通常価格 1,106円 302円 936円 318円 2,417円 3,621円 734円 1,154円 936円 6,701円 1,989円 1,005円 351円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            グレー - グレー/ホワイト - ブラック - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、カーボン - 繊維部:ポリアミド、カーボン - 繊維部:両面編みコットン、カーボン - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:指先:エラストマー薄膜コーティング - 指先:微粒子エラストマー・コーティング - すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 - - - 0.4 - - - - - - - -
                            材質3 手のひら:カーボン、マイクロドット塗布 - - - - - - - - - - - -

                            UVEX ユニプール カーボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6055667
                            6055669
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm) タイプ

                            1,106円

                            ( 1,217円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S17.823404861204843622819-93916.923

                            1,191円

                            ( 1,310円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204845024819-93937.525

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました