(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニライトサーモプラス HD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6094268
ユニライトサーモプラス HD UVEX ユニライトサーモプラス HD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

【特長】・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。・アクリ...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    手の甲全面コーティング
  • 色:
    オレンジ/ブラック
  • 材質1:
    2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
  • 材質2:
    コーティング:PVCグリップコーティング
  • 厚さ(mm):
    1.4~2.0
  • 仕様詳細:
    EN 511規格:CE 12X、EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル2、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1

型番

6094268 解除

Loading...

 
カタログを表示

6094268 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6094268

M
20.3
24
4048612047651
104.000
819-9425
7.1

3個

1,900( 2,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
・アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
【用途】
・寒冷環境での作業。
・冷蔵倉庫。
・フォークリフト運転。
・油作業現場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニライトサーモプラス HDの型番6094268のページです。
型番6094268に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニライトサーモプラス HD

ユニライトサーモプラス HD

    UVEX ユニライトサーモプラス

    UVEX ユニライトサーモプラス

      UVEX ユニライトサーモ

      UVEX ユニライトサーモ

        手袋(防寒インナー)

        手袋(防寒インナー)

          NO406 防寒ホールド

          NO406 防寒ホールド

            低温手袋 セミロングタイプ

            低温手袋 セミロングタイプ

              [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

              [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                超低温用手袋

                超低温用手袋

                  超低温用手袋 CGF-15

                  超低温用手袋 CGF-15

                    超低温用手袋 CGFシリーズ

                    超低温用手袋 CGFシリーズ

                      低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                      低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                        耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                        耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                          低温手袋 リストタイプ

                          低温手袋 リストタイプ

                            メーカー UVEX UVEX UVEX エスコ ショーワグローブ アイシス エスコ 帝健 ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 アイシス
                            通常価格 1,823円 1,400円 1,070円 1,220円 939円 33,092円 720円 27,470円 25,525円 28,426円 33,092円 29,802円 30,618円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目  
                            詳細タイプ 手の甲全面コーティング - - - - - - - - - - - -
                            オレンジ/ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            材質1 2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) 2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) 2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) - - - - - - - - - -
                            材質2 コーティング:PVCグリップコーティング コーティング:柔軟ポリマーコーティング コーティング:柔軟ポリマーコーティング - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.4~2.0 1.4~2.0 1.4~2.0 - - - - - - - - - -

                            ユニライトサーモプラス HDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6094270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            1,823円

                            ( 2,005円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XL25.4264048612047620123.000819-94277.7

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました