(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニライトサーモプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX ユニライトサーモプラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。・アクリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)
  • 材質2:
    コーティング:柔軟ポリマーコーティング
  • 厚さ(mm):
    1.4~2.0
  • EN388 2016規格:
    3131X
  • 仕様詳細:
    EN 511規格 010
  • 内容量:
    1双

型番

6059270 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6059270

XL
25.4
26
4048612047699
109.000
819-9410
7.7
1双

3個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
・アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
・非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。
【用途】
・寒冷環境での作業。
・冷蔵倉庫。
・フォークリフト運転。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニライトサーモプラスの型番6059270のページです。
型番6059270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニライトサーモプラス

UVEX ユニライトサーモプラス

    ユニライトサーモプラス HD

    ユニライトサーモプラス HD

      防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

      防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

        トワロン冬作業用

        トワロン冬作業用

          防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

          防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

            防寒手袋 トワロン防寒用

            防寒手袋 トワロン防寒用

              低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

              低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

                クライオグローブ/耐寒用手袋

                クライオグローブ/耐寒用手袋

                  防寒手袋 ネオイーグル

                  防寒手袋 ネオイーグル

                    ジョイハンドZERO 防寒

                    ジョイハンドZERO 防寒

                      超低温用手袋 CGFシリーズ

                      超低温用手袋 CGFシリーズ

                        耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

                        耐油イーグル極寒ソフト 1415 1双入

                          低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                          低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                            メーカー UVEX UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 1,400円 1,823円 742円 667円 700円 855円 30,618円 36,202円 695円 717円 28,426円 799円 33,092円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                            ブラック オレンジ/ブラック - - - - - - - - - - -
                            材質1 2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) 2層構造:アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) - - - - - - - - - - -
                            材質2 コーティング:柔軟ポリマーコーティング コーティング:PVCグリップコーティング - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.4~2.0 1.4~2.0 - - - - - - - - - - -
                            EN388 2016規格 3131X - - - - - - - - - - - -

                            UVEX ユニライトサーモプラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6059268
                            6059269
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm) 内容量

                            1,719円

                            ( 1,891円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            M20.3244048612047729113.000819-94087.1-

                            1,849円

                            ( 2,034円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L22.9254048612047705109.000819-94097.3-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました