(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6093868
UVEX ユニドゥア 6659 フォーム UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円

【特長】・高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。【...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド
  • 材質2:
    すべり止め部:NBRフォーム
  • 厚さ(mm):
    1~1.5
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2016規格:
    4X44C
  • 仕様詳細:
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 内容量:
    1双

型番

6093868 解除

Loading...

 
カタログを表示

6093868 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
トラスココード
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6093868

M
20.3
24
4048612048238
819-9423
7
1双

3個

1,930( 2,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性、高い耐切創性、高い耐久性も実現した高性能な手袋です。
【用途】
・金属工業。
・自動車産業。
【材質】
・繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:NBRフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニドゥア 6659 フォームの型番6093868のページです。
型番6093868に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

      耐切創ロング手袋PU(レベル5)

      耐切創ロング手袋PU(レベル5)

        耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

        耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

          耐切創手袋 すべり止め付 NR #5

            耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

            耐切創手袋 ケミスターパーム ブラック NO541

              HG-70 スペクトラガード10G

              HG-70 スペクトラガード10G

                耐切創手袋PU(レベル5)

                耐切創手袋PU(レベル5)

                  耐切創手袋NBR(レベル5)

                  耐切創手袋NBR(レベル5)

                    耐切創手袋 マックメイトDY

                    耐切創手袋 マックメイトDY

                      UVEX C500 フォーム

                      UVEX C500 フォーム

                        低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

                        低発塵耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック

                          耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                          耐切創手袋 K-110 ケブラーロング軍手

                            メーカー UVEX UVEX トラスコ中山 アンセル トラスコ中山 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 トラスコ中山 マックス(手袋) UVEX マックス(手袋) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,930円 1,822円 2,091円 3,186円 2,297円 1,557円 1,727円 1,920円 2,031円 2,099円 3,998円 11,645円 1,426円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            グレー スカイブルー - - - - - - - - ライムグリーン - -
                            すべり止め あり - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド - - - - - - - - - すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム - -
                            材質2 すべり止め部:NBRフォーム 繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1~1.5 1.0~1.5 - - - - - - - - 1.2~1.6 - -

                            UVEX ユニドゥア 6659 フォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6093866
                            6093867
                            6093869
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード トラスココード 中指長さ(cm) 内容量

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            SS15.2224048612048252819-94216.5-

                            1,941円

                            ( 2,135円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            S17.8234048612048245819-94226.6-

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L22.9254048612048221819-94247.2-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました