(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐切創手袋 インパクト1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耐切創手袋 インパクト1

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,290円 ~ 4,282円
税込価格
3,619円 ~ 4,710円

【特長】・抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。・手の甲部分にはラバーコーティン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム引き
  • 詳細タイプ:
    耐摩耗・耐切創性手袋(袖口:マジックタイプ)
  • 色:
    イエロー
  • 材質2:
    すべり止め部:グリップ仕上げを施したニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.8
  • 耐切創レベル:
    5
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
17.8
23
4048612047545
202
819-9418
繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ナイロン
8.0

1個

3,290( 3,619円 )

2日目

M
20.3
24
4048612047538
206
819-9419
繊維部:HPPE、ガラス、ナイロン
8.4

1個

4,282( 4,710円 )

4日目

L
22.9
25
4048612047521
209
819-9420
繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ガラス、ナイロン
8.5

1個

4,282( 4,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。
・手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。
【用途】
・重度の機械的ストレスを伴う作業。
・採鉱作業。
・穴の掘削。
・大型重量ツールの取り扱い。
・石油。
・天然ガス業界。
・建設業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐切創手袋 インパクト1

UVEX 耐切創手袋 インパクト1

    ニトロックプレミアム

    ニトロックプレミアム

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

        ニトロックプレミアム3双入

        ニトロックプレミアム3双入

          耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

          耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

            UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

            UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

              耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

              耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                耐切創手袋 ケブラー

                耐切創手袋 ケブラー

                  ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                  ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

                      メーカー UVEX コーコス信岡 UVEX コーコス信岡 マックス(手袋) UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) UVEX
                      通常価格 3,290円 292円 1,930円 1,000円 6,903円 7,429円 1,516円 1,293円 5,399円 1,822円
                      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~  
                      使用用途 耐切創 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創
                      商品タイプ すべり止め ニトリルゴム - ニトリルゴム - すべり止め 塩化ビニール その他 - すべり止め
                      仕様 ゴム引き 背抜き - 背抜き - - ロング - - 手の平コート
                      詳細タイプ 耐摩耗・耐切創性手袋(袖口:マジックタイプ) - - - - - - - - -
                      イエロー - グレー - - ブルー - - - スカイブルー

                      UVEX 耐切創手袋 インパクト1のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました