(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6053670
UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,397円
税込単価
11,437円

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています。・人間工学に基いて設計しており、抜群...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)
  • 厚さ(mm):
    1.2~1.8
  • 耐切創レベル:
    X/C
  • EN388 2016規格:
    4X44C
  • EN374規格:
    JKNOPT
  • 仕様詳細:
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC

型番

6053670 解除

Loading...

 
カタログを表示

6053670 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6053670

ロング
XL
25.4
40.0
4048612048009
272
819-9385
7.7

1個

10,397( 11,437円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れています。
・人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
【用途】
・板金加工業界。
・機械工具製造。
【材質】
・繊維部:サンドイッチ、ライニング両面編みコットン、ダイニーマ[[R上]]、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemicalの型番6053670のページです。
型番6053670に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

    UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

      UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

        耐切創手袋 ケブラー

        耐切創手袋 ケブラー

          ニトロックプレミアム

          ニトロックプレミアム

            デュラコイル 386

            デュラコイル 386

              DURACoil(デュラコイル)576

              DURACoil(デュラコイル)576

                アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                  耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                    耐切創アラミド手袋(インナー)

                      耐突刺し・耐針手袋

                      耐突刺し・耐針手袋

                        ケブラー 10Gゴム引き手袋

                        ケブラー 10Gゴム引き手袋

                          耐切創手袋(10ゲージ)

                          耐切創手袋(10ゲージ)

                            メーカー UVEX UVEX UVEX ミドリ安全 コーコス信岡 ショーワグローブ ショーワグローブ アンセル アトム(安全・保護用品) アズワン アズワン アトム(安全・保護用品) ミドリ安全
                            通常価格 7,703円 1,822円 2,001円 1,293円 292円 1,567円 1,899円 1,756円 2,386円 576円 16,250円 1,169円 961円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐油・耐溶剤 耐切創 耐切創 - - 耐切創 耐切創 - 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - その他 ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め - インナータイプ すべり止め - その他
                            ブルー スカイブルー グレー - - - - - - - - - -
                            材質1 すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR - 繊維部:高性能ポリエチレン(HPPE)、ガラス、ポリアミド - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR) 繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス すべり止め部:NBRフォーム - - - - - - - - - -

                            UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemicalのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6053569
                            6053669
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            7,703円

                            ( 8,473円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -L22.9254048612048054189819-93828.4

                            10,397円

                            ( 11,437円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ロングL22.940.04048612048023246819-93847.5

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました