(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6008067
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3 UVEX タイセッソウテブクロ フィノミック C3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,822円
税込単価
2,004円

【特長】・良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 色:
    スカイブルー
  • 材質2:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス
  • 厚さ(mm):
    1.0~1.5
  • 耐切創レベル:
    3/B
  • EN388 2016規格:
    4X43B
  • 仕様詳細:
    DMF、 TEAなどの溶剤を含まない安全なコーティング。proDERM instituteによる皮膚適合性確認済。EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルB

型番

6008067 解除

Loading...

 
カタログを表示

6008067 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6008067

S
17.8
23
4048612048153
33
819-9328
すべり止め部:アクアポリマーフォーム
7.1

3個

1,822( 2,004円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な耐切創性、優れた指先触感性、ドライウェットグリップ性能を発揮します。
・最高レベルの通気性です。
【用途】
・精密組立。
・精密作業。
【材質】
・繊維部:ポリアミド、エラステイン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス
・すべり止め部:アクアポリマーフォーム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3の型番6008067のページです。
型番6008067に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3

    UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

    UVEX ユニドゥア 6659 フォーム

      UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

      UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical

        耐切創アラミド手袋(インナー)

        耐切創アラミド手袋(インナー)

          アズピュア 耐切創手袋

          アズピュア 耐切創手袋

            ニトロックプレミアム

            ニトロックプレミアム

              UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

              UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                耐切創手袋 ケブラー

                耐切創手袋 ケブラー

                  耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

                  耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

                    アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”

                    アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”

                      ケブラー(R)手袋

                      ケブラー(R)手袋

                        耐切創手袋ハイフレックス 11-735

                        耐切創手袋ハイフレックス 11-735

                          耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

                          耐切創手袋 ケブラーSD PUコート

                            メーカー UVEX UVEX UVEX アズワン アズワン コーコス信岡 UVEX ミドリ安全 マックス(手袋) アンセル アズワン アンセル アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,822円 2,001円 7,703円 576円 860円 292円 4,716円 1,293円 6,903円 1,199円 5,510円 1,397円 1,532円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐油・耐溶剤 耐切創 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め - すべり止め インナータイプ - ニトリルゴム その他 その他 - - その他 すべり止め すべり止め
                            仕様 手の平コート - - - - 背抜き 手の平・甲コート - - - - 背抜き -
                            スカイブルー グレー ブルー - - - ライムグリーン - - - - - -
                            材質2 繊維部:ポリアミド、エラステイン、HPPE、ガラス すべり止め部:NBRフォーム すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(特殊NBR) - - - - - - - - - -

                            UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6008066
                            6008068
                            6008069
                            6008070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 中指長さ(cm)

                            1,822円

                            ( 2,004円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            XS15.222404861204814632819-9327繊維部:ポリアミド、エラステイン、高性能ポリエチレン樹脂、ガラス6.9

                            2,354円

                            ( 2,589円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M20.324404861204816034819-9329すべり止め部:アクアポリマーフォーム7.3

                            2,132円

                            ( 2,345円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204817735819-9330すべり止め部:アクアポリマーフォーム7.7

                            2,113円

                            ( 2,324円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            XL25.426404861204927338819-9331すべり止め部:アクアポリマーフォーム7.8

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました