(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6095768
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン UVEX タイヤクヒンテブクロ プロファバイトン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,909円
税込単価
18,600円

【特長】・水蒸気に対する不透過性があります。・トリクロロエタンおよび六塩化エタ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    バイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.5

型番

6095768 解除

Loading...

 
カタログを表示

6095768 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6095768

M
20.3
24
4048612047804
166.000
819-9443
7.5

1個

16,909( 18,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水蒸気に対する不透過性があります。
・トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
【用途】
・化学業界。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトンの型番6095768のページです。
型番6095768に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

    UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

    UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

      シリコーン手袋

      シリコーン手袋

        UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

        UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

          耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

          耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

            エフテロン手袋

            エフテロン手袋

              ケミグローブ 1001

              ケミグローブ 1001

                化学防護手袋(ニトリル)

                化学防護手袋(ニトリル)

                  トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                  トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                    耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

                    耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入

                      ケミグローブ 1102

                      ケミグローブ 1102

                        特殊溶剤用手袋 L H-202

                        特殊溶剤用手袋 L H-202

                          特殊溶剤用手袋 M H-202

                          特殊溶剤用手袋 M H-202

                            メーカー UVEX UVEX アズワン UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 シモン アズワン VWR 三商 シモン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 16,909円 8,119円 3,600円 2,030円 5,144円 4,386円 527円 399円 20,323円 2,500円 774円 3,933円 3,933円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   6日目   6日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 - - - - - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 すべり止め ポリウレタン - 塩化ビニール ニトリルゴム その他 - - - -
                            仕様 ロング ロング - 手の平・甲コート ロング - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - ブルー/ブラック - - - - - - - - -
                            材質1 バイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム ブロモブチルゴム - 繊維部:両面編みコットン - - - - - - - - -

                            UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6095769
                            6095770
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            23,109円

                            ( 25,420円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L22.9254048612047781185.000819-94447.7

                            16,909円

                            ( 18,600円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            XL25.4264048612047767220.000819-94457.9

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました