(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6094970
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル UVEX タイヤクヒンテブクロ プロファブチル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,119円
税込単価
8,931円

【特長】・低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。・水蒸気、ガス、毒...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ブロモブチルゴム
  • 材質2:
    コーティング:プロモブチルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.5

型番

6094970 解除

Loading...

 
カタログを表示

6094970 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6094970

XL
25.4
26
4048612047835
141
819-9438
8.4

1個

8,119( 8,931円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。
・水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。
・エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。
【用途】
・化学業界。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐薬品手袋 プロファブチルの型番6094970のページです。
型番6094970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

    UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

    UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

      UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

      UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

        ネオプレン手袋

        ネオプレン手袋

          ブチルグローブ

          ブチルグローブ

            エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L

            エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L

              エフテロン手袋

              エフテロン手袋

                耐溶剤手袋ハナローブ

                耐溶剤手袋ハナローブ

                  化学防護手袋(ネオプレン)

                  化学防護手袋(ネオプレン)

                    シリコーン手袋

                    シリコーン手袋

                      ネオプレンゴム手袋

                      ネオプレンゴム手袋

                        シルバーシールド手袋

                        シルバーシールド手袋

                          ダイローブH202

                          ダイローブH202

                            メーカー UVEX UVEX UVEX アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ダイヤゴム
                            通常価格 8,119円 2,030円 16,909円 4,300円 9,270円 4,300円 4,386円 3,500円 759円 3,600円 5,450円 10,300円 3,644円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - - 耐油・耐溶剤 使い捨て 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ その他 すべり止め その他 薄手ゴム その他 その他 - - その他 その他 薄手ゴム その他 薄手ゴム
                            仕様 ロング 手の平・甲コート ロング - - - - - - - - - -
                            ブラック ブルー/ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            材質1 ブロモブチルゴム 繊維部:両面編みコットン バイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム - - - - - - - - - -

                            UVEX 耐薬品手袋 プロファブチルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6094968
                            6094969
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            8,119円

                            ( 8,931円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M20.3244048612047866120819-94367.5

                            8,119円

                            ( 8,931円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L22.9254048612047859137819-94377.5

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました