(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,105円
税込価格
2,316円

【特長】・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。・傑出したドラ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平・甲コート
  • 色:
    ブルー/ブラック
  • 材質1:
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング
  • 厚さ(mm):
    0.4

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
20.3
24
4048612047569
69
819-9398
7

3個

2,105( 2,316円 )

1日目

L
22.9
25
4048612047583
70
819-9399
7.5

3個

2,105( 2,316円 )

4日目

XL
25.4
26
4048612047590
72
819-9400
7.8

3個

2,105( 2,316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
・傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
【用途】
・化学業界。
・自動車業界。
・研究室での作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

    UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

    UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

      UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

      UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

        ネオプレン手袋

        ネオプレン手袋

          ブチルグローブ

          ブチルグローブ

            エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L

            エフテロングローブ 弗酸・王水等強酸用手袋 B-22/A-22L/B-22L

              シルバーシールド手袋

              シルバーシールド手袋

                エフテロン手袋

                エフテロン手袋

                  シリコーン手袋

                  シリコーン手袋

                    耐溶剤手袋ハナローブ

                    耐溶剤手袋ハナローブ

                      ネオプレンゴム手袋

                      ネオプレンゴム手袋

                        ダイローブ440

                        ダイローブ440

                          ダイローブ400

                          ダイローブ400

                            メーカー UVEX UVEX UVEX アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 2,105円 8,419円 16,909円 4,300円 9,270円 4,300円 10,300円 4,386円 3,600円 3,500円 5,450円 1,588円 1,408円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 - 使い捨て 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め その他 その他 薄手ゴム その他 その他 その他 - その他 - 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 手の平・甲コート ロング ロング - - - - - - - - ロング -
                            ブルー/ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:両面編みコットン ブロモブチルゴム バイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム - - - - - - - - - -

                            UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました