(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6027170
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S UVEX タイヤクヒンテブクロ ルビフレックス S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,844円
税込単価
2,028円

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります。・極めて高い柔軟性があり...

詳細情報を確認する

型番

6027170 解除

Loading...

 
カタログを表示

6027170 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6027170

XL
25.4
26
4048612047941
108
819-9357
7.8

3個

1,844( 2,028円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。
・吸湿性の良いコットンライニングとなっております。
・多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
【用途】
・化学業界。
・自動車業界。
・塗装、塗工。
・研究室。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス Sの型番6027170のページです。
型番6027170に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S

UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S

    UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

    UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

      耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

      耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

        エフテロン手袋

        エフテロン手袋

          アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

          アンセル 耐薬品・耐切創手袋"アルファテック 58-735"

            UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

            UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

              耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

              耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                ネオプレン手袋

                ネオプレン手袋

                  ケミグローブ 1001

                  ケミグローブ 1001

                    ケミグローブ 1102

                    ケミグローブ 1102

                      UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                      UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

                        ダイローブ730

                        ダイローブ730

                          化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

                          化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

                            メーカー UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 アンセル UVEX 東和コーポレーション(トワロン) アズワン シモン シモン UVEX ダイヤゴム アンセル
                            通常価格 1,418円 2,105円 5,144円 4,386円 2,270円 16,909円 4,585円 4,300円 527円 774円 8,419円 18,290円 13,680円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   8日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐切創 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン - すべり止め その他 ポリウレタン 薄手ゴム 塩化ビニール - その他 薄手ゴム その他
                            仕様 手の平・甲コート 手の平・甲コート ロング - ロング ロング ロング - - - ロング - -
                            ブルー ブルー/ブラック - - - ブラック - - - - ブラック - -
                            材質1 繊維部:両面編みコットン 繊維部:両面編みコットン - - - バイトン(R)製の層を配したブロモブチルゴム - - - - ブロモブチルゴム - -

                            UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6027167
                            6027168
                            6027169
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            1,418円

                            ( 1,560円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            S17.823404861204797259819-93546.4

                            1,853円

                            ( 2,038円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            M20.324404861204796562819-93557

                            1,853円

                            ( 2,038円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            L22.925404861204795880819-93567.5

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました