(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニプール 6630/6631

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6094367
ユニプール 6630/6631 UVEX ユニプール 6630/6631

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
285円
税込単価
314円

高い柔軟性と傑出した指先触感性のある作業用手袋です。【特長】・手のひらと指先に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • ゲージ:
    15
  • すべり止め:
    あり
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2
  • EN388 2016規格:
    適合
  • 繊維部分材質:
    ポリアミド
  • コーティング部材質:
    ポリウレタン
  • 用途:
    精密組立、精密加工

型番

6094367 解除

Loading...

 
カタログを表示

6094367 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6094367

S
ホワイト
17.8
23
4048612048603
24
819-9429
7.3

5個

285( 314円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い柔軟性と傑出した指先触感性のある作業用手袋です。
【特長】
・手のひらと指先にポリウレタンコーティングを施してあります。
・傑出した指先触感性があります。
・高い柔軟性を備えています。
・軽量ですが、高い耐摩耗性を備えています。
【主な用途】
・精密組立、精密加工
【仕様】
・材質(本体):ポリアミド
・材質(コーティング):ポリウレタン
・色:ホワイト/グレー
・再利用:可能
・洗濯:洗濯表示に基づき洗濯機の使用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプール 6630/6631の型番6094367のページです。
型番6094367に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニプール 6630/6631

ユニプール 6630/6631

    UVEX ユニプール 6634

    UVEX ユニプール 6634

      UVEX ユニプール 6639

      UVEX ユニプール 6639

        UVEX フィノミック オールラウンド

        UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック ライト

          UVEX フィノミック ライト

            UVEX ユニライト 6605

            UVEX ユニライト 6605

              厚手ゴム背抜き手袋

              厚手ゴム背抜き手袋

                ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

                  UVEX フィノミック XG

                  UVEX フィノミック XG

                    ケブラー 15G SD ニトリルコート

                    ケブラー 15G SD ニトリルコート

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        UVEX フィノミック プロ

                        UVEX フィノミック プロ

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX おたふく手袋 ユニワールド UVEX アトム(安全・保護用品) 勝星産業 UVEX 勝星産業
                            通常価格 285円 417円 353円 643円 1,011円 416円 370円 230円 1,188円 1,380円 504円 1,062円 299円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - - - - 耐油・耐溶剤 - 作業用 -
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め すべり止め - - - - - - ニトリルゴム - すべり止め -
                            ゲージ 15 - 13 - - - - - - 15 - 15 -
                            すべり止め あり - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - - 0.8~1.2 - - 0.8~1.2 -

                            ユニプール 6630/6631のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6094366
                            6094368
                            6094369
                            6094466
                            6094467
                            6094468
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            285円

                            ( 314円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            XSホワイト15.222404861204859722819-94287.1

                            285円

                            ( 314円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            Mホワイト20.324404861204861029819-94307.7

                            285円

                            ( 314円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            Lホワイト22.925404861204863431819-94317.9

                            522円

                            ( 574円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            XSグレー15.222404861204864122819-94327.1

                            522円

                            ( 574円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            Sグレー17.823404861204865824819-94337.3

                            522円

                            ( 574円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            Mグレー20.324404861204866529819-94347.7

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました