(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニライト 6605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX ユニライト 6605

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。・通気...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    繊維部:編成ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

型番

6057368 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6057368

M
20.3
24
4048612048825
57.000
819-9403
7.2

10個

510( 561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。
・通気性の高いコーティングです。
・傑出した指先触感性があります。
【用途】
・点検作業、精密組立。
・小さな部品の組立作業。
・仕分け作業。
【材質】
・繊維部:編成ナイロン
・すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニライト 6605の型番6057368のページです。
型番6057368に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニライト 6605

UVEX ユニライト 6605

    UVEX フィノミック プロ

    UVEX フィノミック プロ

      UVEX ユニプール 6639

      UVEX ユニプール 6639

        UVEX フィノミック XG

        UVEX フィノミック XG

          UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック オールラウンド

            UVEX フィノミック ウェット

            UVEX フィノミック ウェット

              UVEX ユニプール 6634

              UVEX ユニプール 6634

                UVEX フィノミック ライト

                UVEX フィノミック ライト

                  ユニプール 6630/6631

                  ユニプール 6630/6631

                    UVEX フィノミック フォーム

                    UVEX フィノミック フォーム

                      アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                      アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                        UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                        UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                          K+WG発泡ゴム手袋

                          K+WG発泡ゴム手袋

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) UVEX コメリ
                            通常価格 416円 1,024円 342円 1,145円 643円 1,114円 417円 1,011円 285円 724円 1,307円 1,333円 756円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラック ブルー/アンスラサイト ブラック ブラック グレー ブルー グレー グレー - グレー - オレンジ -
                            材質1 繊維部:編成ナイロン 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン すべり止め部:ポリウレタン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド 繊維部:ポリアミド、エラステイン - 繊維部:ポリアミド、エラステイン - 繊維部:ポリアミド、エラステイン -
                            材質2 すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム すべり止め部:アクアポリマープロコーティング 繊維部:ポリアミド すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) すべり止め部:アクアポリマー - すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング - すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - 0.8~1.2 -

                            UVEX ユニライト 6605のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6057366
                            6057367
                            6057369
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            510円

                            ( 561円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            XS15.222404861204880154819-94016.8

                            416円

                            ( 458円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            S17.823404861204881855.000819-94027

                            509円

                            ( 560円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204883259819-94047.3

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました