(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニプール 6634

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6032168
UVEX ユニプール 6634 UVEX ユニプール 6634

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

【特長】・高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。・軽量な手袋ですが、高い耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

型番

6032168 解除

Loading...

 
カタログを表示

6032168 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6032168

M
20.3
24
4048612048757
35
819-9359
7.3

5個

512( 563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。
・軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
【用途】
・精密組立、精密加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニプール 6634 の型番6032168のページです。
型番6032168に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニプール 6634

UVEX ユニプール 6634

    UVEX フィノミック フォーム

    UVEX フィノミック フォーム

      UVEX フィノミック オールラウンド

      UVEX フィノミック オールラウンド

        UVEX フィノミック ライト

        UVEX フィノミック ライト

          UVEX ユニライト 6605

          UVEX ユニライト 6605

            UVEX フィノミック プロ

            UVEX フィノミック プロ

              UVEX ユニプール 6639

              UVEX ユニプール 6639

                UVEX フィノミック ウェット

                UVEX フィノミック ウェット

                  天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                  天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                    ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                    ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                      UVEX フィノミック XG

                      UVEX フィノミック XG

                        ユニプール 6630/6631

                        ユニプール 6630/6631

                          ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

                          ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX ダンロップ ダンロップ UVEX UVEX アズワン
                            通常価格 417円 724円 643円 1,011円 416円 1,024円 342円 1,114円 369円 1,037円 1,145円 285円 140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   6日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 - - - - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - - - すべり止め すべり止め - - - - ポリウレタン すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き - - - 背抜き - - - - - - 背抜き
                            グレー グレー グレー グレー ブラック ブルー/アンスラサイト ブラック ブルー - - ブラック - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:編成ナイロン 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン すべり止め部:ポリウレタン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - 繊維部:ポリアミド、エラステイン - -

                            UVEX ユニプール 6634 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6032167
                            6032169
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            417円

                            ( 459円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            S17.823404861204874034819-93587.1

                            532円

                            ( 585円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L22.925-37.000-8.2

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました