(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ユニプール 6639

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX ユニプール 6639

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【特長】・高い柔軟性と指先触感性があります。・軽量ですが、高い耐摩耗性がありま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 材質2:
    繊維部:ポリアミド
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2
  • 仕様詳細:
    EN:388(CE 4131)

型番

6024867 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6024867

S
17.8
23
4048612048702
25
819-9351
6.9

10個

429( 472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い柔軟性と指先触感性があります。
・軽量ですが、高い耐摩耗性があります。
【用途】
・精密組立、精密加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ユニプール 6639の型番6024867のページです。
型番6024867に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ユニプール 6639

UVEX ユニプール 6639

    ユニプール 6630/6631

    ユニプール 6630/6631

      UVEX ユニプール 6634

      UVEX ユニプール 6634

        UVEX ユニライト 6605

        UVEX ユニライト 6605

          UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック オールラウンド

            ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

            ニトリル背抜き手袋ジェイフレックス

              UVEX フィノミック ライト

              UVEX フィノミック ライト

                ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                    UVEX フィノミック XG

                    UVEX フィノミック XG

                      UVEX フィノミック プロ

                      UVEX フィノミック プロ

                        厚手ゴム背抜き手袋

                        厚手ゴム背抜き手袋

                          ケブラー 15G SD ニトリルコート

                          ケブラー 15G SD ニトリルコート

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX ユニワールド UVEX 勝星産業 勝星産業 UVEX UVEX おたふく手袋 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 353円 285円 417円 416円 643円 230円 1,011円 504円 299円 1,188円 1,062円 370円 1,380円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - - - - - - 作業用 - 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン すべり止め - - - - - - - すべり止め - ニトリルゴム
                            ゲージ 13 15 - - - - - - - - 15 - 15
                            ブラック - グレー ブラック グレー - グレー - - ブラック ブルー/アンスラサイト - -
                            材質1 すべり止め部:ポリウレタン - 繊維部:ポリアミド 繊維部:編成ナイロン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン - -

                            UVEX ユニプール 6639のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6024866
                            6024868
                            6024869
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            353円

                            ( 388円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            XS15.222404861204868923819-93506.7

                            353円

                            ( 388円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            M20.324404861204871927819-93507.3

                            429円

                            ( 472円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204873328819-93537.7

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました