(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
918円 ~ 1,134円
税込価格
1,010円 ~ 1,247円

【特長】・オイル、ウェットのコンディションでも優れたグリップ力を発揮します。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 規格:
    その他
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    繊維部:綿
  • 材質2:
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.9~1.4
  • 材質3:
    Xtra Gripコーティング
  • EN388規格:
    CE 3121

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
17.8
23
4048612048870
81.000
819-9342
7

5個

918( 1,010円 )

1日目

M
20.3
24
4048612048856
82.000
819-9343
7.5

5個

918( 1,010円 )

1日目

L
22.9
25
4048612048849
85.000
819-9344
8.0

5個

1,134( 1,247円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル、ウェットのコンディションでも優れたグリップ力を発揮します。
・Xtra Gripコーティングで優れた耐摩耗性を実現しています。
・多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっています。
・手の甲全体をコーティングしています。
・吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
・人間工学に基づく快適なフィット感を実現しています。
【用途】
・メンテナンス作業。
・組立。
・軽、中度の金属加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティング

    UVEX フィノミック オールラウンド

    UVEX フィノミック オールラウンド

      UVEX フィノミック プロ

      UVEX フィノミック プロ

        UVEX フィノミック フォーム

        UVEX フィノミック フォーム

          UVEX フィノミック XG

          UVEX フィノミック XG

            UVEX ユニライト 6605

            UVEX ユニライト 6605

              UVEX フィノミック ウェット

              UVEX フィノミック ウェット

                UVEX フィノミック ライト

                UVEX フィノミック ライト

                  厚手ゴム背抜き手袋

                  厚手ゴム背抜き手袋

                    ユニプール 6630/6631

                    ユニプール 6630/6631

                      ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                      ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                        トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                        トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

                          UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                          UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX おたふく手袋 UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX
                            通常価格 918円 643円 1,024円 724円 1,145円 416円 1,114円 1,011円 370円 285円 344円 321円 1,333円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 - - - - - 作業用 - - -
                            商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め - - - - - ポリウレタン - - -
                            仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - - - - - - - - -
                            ゲージ 15 - 15 - - - - - - 15 - - -
                            規格 その他 - その他 - - - - - - - - - -

                            UVEX プロフィエルゴ XG 手の甲全面コーティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました