(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6006269
UVEX フィノミック プロ UVEX フィノミック プロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【特長】・ホコリを寄せ付けず撥水性があります。・竹繊維、ポリアミド、エラスティ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ブルー/アンスラサイト
  • 材質1:
    繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマープロコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2
  • EN388規格:
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番

6006269 解除

Loading...

 
カタログを表示

6006269 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6006269

L
22.9
25
4048612049327
40.000
819-9320
7.5

5個

1,275( 1,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリを寄せ付けず撥水性があります。
・竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。
・柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
【用途】
・精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック プロの型番6006269のページです。
型番6006269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック プロ

UVEX フィノミック プロ

    UVEX ユニライト 6605

    UVEX ユニライト 6605

      UVEX フィノミック XG

      UVEX フィノミック XG

        UVEX フィノミック オールラウンド

        UVEX フィノミック オールラウンド

          UVEX フィノミック ウェット

          UVEX フィノミック ウェット

            UVEX ユニプール 6639

            UVEX ユニプール 6639

              UVEX フィノミック ライト

              UVEX フィノミック ライト

                UVEX ユニプール 6634

                UVEX ユニプール 6634

                  UVEX フィノミック フォーム

                  UVEX フィノミック フォーム

                    UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                    UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                      ユニプール 6630/6631

                      ユニプール 6630/6631

                        アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                        アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ
                            通常価格 1,062円 416円 1,188円 643円 1,153円 353円 1,011円 417円 724円 1,383円 285円 1,307円 1,037円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            使用用途 作業用 - - - - 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 - -
                            商品タイプ すべり止め - - - - すべり止め - すべり止め すべり止め - ポリウレタン - -
                            仕様 背抜き - - - - - - 背抜き 背抜き - - - -
                            ゲージ 15 - - - - 13 - - - - 15 - -
                            規格 その他 - - - - - - - - - - - -

                            UVEX フィノミック プロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6006268
                            6006270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            1,062円

                            ( 1,168円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M20.324404861204931040.000819-93197.2

                            1,062円

                            ( 1,168円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            XL25.426404861204933441.000819-93218.0

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました