(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック オールラウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX フィノミック オールラウンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
879円
税込単価
967円

【特長】・手袋の表面も非常に滑らかです。・優れた指先触感性があります。・優れた...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

型番

6004967 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6004967

S
17.8
23
4048612048115
33
819-9293
6.7

5個

879( 967円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の表面も非常に滑らかです。
・優れた指先触感性があります。
・優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。
・最高レベルの通気性があります。
【用途】
・組立作業、精密作業。
・アフターサービス、修理。
・運送梱包関連作業。
・メンテナンス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック オールラウンドの型番6004967のページです。
型番6004967に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック オールラウンド

UVEX フィノミック オールラウンド

    UVEX フィノミック プロ

    UVEX フィノミック プロ

      UVEX フィノミック ライト

      UVEX フィノミック ライト

        UVEX フィノミック ウェット

        UVEX フィノミック ウェット

          UVEX ユニプール 6639

          UVEX ユニプール 6639

            UVEX ユニライト 6605

            UVEX ユニライト 6605

              UVEX ユニプール 6634

              UVEX ユニプール 6634

                UVEX フィノミック XG

                UVEX フィノミック XG

                  UVEX フィノミック フォーム

                  UVEX フィノミック フォーム

                    天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                    天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                      ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                      ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                        アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                        アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                          K+WG発泡ゴム手袋

                          K+WG発泡ゴム手袋

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) コメリ
                            通常価格 643円 1,024円 1,011円 1,114円 342円 416円 417円 1,145円 724円 369円 1,037円 1,307円 756円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            グレー ブルー/アンスラサイト グレー ブルー ブラック ブラック グレー ブラック グレー - - - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン すべり止め部:ポリウレタン 繊維部:編成ナイロン 繊維部:ポリアミド 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - - -
                            材質2 すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマープロコーティング すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング 繊維部:ポリアミド すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング - - - -
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - - - -

                            UVEX フィノミック オールラウンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6004968
                            6004969
                            6004970
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            879円

                            ( 967円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M20.324404861204812234819-92947.2

                            879円

                            ( 967円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            L22.925404861204813936.000819-92957.3

                            643円

                            ( 707円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL25.426404861204926638819-92967.4

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました