(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX フィノミック ライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX フィノミック ライト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,116円
税込単価
1,228円

【特長】・優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。・最高レベルの通気...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • ゲージ数:
    15
  • 材質1:
    繊維部:ポリアミド、エラステイン
  • 材質2:
    すべり止め部:アクアポリマー
  • 厚さ(mm):
    0.8~1.2

型番

6004068 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6004068

M
20.3
24
4048612048016
24
819-9284
7.3

5個

1,116( 1,228円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。
・最高レベルの通気性があります。
・非常に薄いですが、長く使うことができます。
【用途】
・精密組立。
・精密作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX フィノミック ライトの型番6004068のページです。
型番6004068に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX フィノミック ライト

UVEX フィノミック ライト

    UVEX フィノミック オールラウンド

    UVEX フィノミック オールラウンド

      UVEX フィノミック フォーム

      UVEX フィノミック フォーム

        UVEX ユニプール 6634

        UVEX ユニプール 6634

          UVEX フィノミック プロ

          UVEX フィノミック プロ

            UVEX ユニライト 6605

            UVEX ユニライト 6605

              UVEX ユニプール 6639

              UVEX ユニプール 6639

                UVEX フィノミック ウェット

                UVEX フィノミック ウェット

                  UVEX フィノミック XG

                  UVEX フィノミック XG

                    ユニプール 6630/6631

                    ユニプール 6630/6631

                      天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                      天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                        ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                        ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

                          UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                          UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX ダンロップ ダンロップ UVEX
                            通常価格 1,011円 643円 724円 417円 1,024円 416円 342円 1,114円 1,145円 285円 369円 1,037円 1,333円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   6日目   1日目~  
                            グレー グレー グレー グレー ブルー/アンスラサイト ブラック ブラック ブルー ブラック - - - オレンジ
                            ゲージ数 15 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド 繊維部:竹、ポリアミド、エラステイン 繊維部:編成ナイロン すべり止め部:ポリウレタン 繊維部:ポリアミド、エラステイン 繊維部:ポリアミド、エラステイン - - - 繊維部:ポリアミド、エラステイン
                            材質2 すべり止め部:アクアポリマー すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) すべり止め部:アクアポリマープロコーティング すべり止め部:ニトリルブタジエンゴム 繊維部:ポリアミド すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング すべり止め部:アクアポリマー - - - すべり止め部:アクアポリマーフォームコーティング
                            厚さ(mm) 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 0.8~1.2 - - 0.8~1.2

                            UVEX フィノミック ライトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            適度なグリップ力で作業しやすい
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/21
                            少し表面がサラっとした感じで薄めの生地のため細かい作業がしやすい
                            ウベックスの手袋はグレードが上がるごとにグリップ力が上がるが、その分肉厚になり指先を使うような精密な作業はし辛くなる
                            また、夏場などはなるべく薄いほうがありがたいのでライトが使いやすい

                            ただ、今までは写真の通りのものが届いていたが、前回はカラーが白だった
                            グレーの色も含めて選定しているので、なんの情報もなく色を変更されると識別に困る

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6004069
                            6004070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm)

                            1,116円

                            ( 1,228円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L22.925404861204803028819-92857.7

                            1,011円

                            ( 1,112円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            XL25.426404861204924230.000819-92867.8

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました