(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロシールド(R)6 SFR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロシールド(R)6 SFR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,101円
税込単価
3,411円

【特長】・難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。・EN ISO 14...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    つなぎ服
  • 耐切創機能:
    ×
  • 自己消化性:
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    セルロース

(i)ご注意

  • 使用上の注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
    1.肌のすぐ上には着用しないでください。
    2.プロシールド(R)6 SFRの生地は難燃性を有しますが、デュポン(TM)ノーメックス(R)のような本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
    3.プロシールド(R)6 SFR製の防護服は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
    4.ジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼および溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
    5.使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。

型番

M127S-XL 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M127S-XL

XL
4560122141778
797-3411
180~188
108~116
249

5個

3,101( 3,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃防護服を汚れ(非有害な物質)から防護します。
・EN ISO 14116に規定されたLimited flame spreadについてindex1の性能を持っています。
・Index1素材プロシールド[[R上]]6 SFRは、Index2またはIndex3素材の製品と必ず組み合わせて使用してください。
【用途】
・化学工業
・石油、石炭鉱業
・金属
・電気
・建設
・ラボ

(i)ご注意

  • 使用上の注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。
    1.肌のすぐ上には着用しないでください。
    2.プロシールド(R)6 SFRの生地は難燃性を有しますが、デュポン(TM)ノーメックス(R)のような本質的に難燃性を持つ生地の代替としての使用はできません。
    3.プロシールド(R)6 SFR製の防護服は、熱以外の汚染に対するバリア性を有すると共に、難燃防護服の性能を保持する事で、作業者を防護致します。
    4.ジッパーは難燃加工を施されていません。炎への暴露の程度によっては、燃焼および溶ける危険性があります。事前に、使用用途におけるリスク評価を行ってください。
    5.使いきりの防護服ですので洗濯および再使用は避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロシールド(R)6 SFRの型番M127S-XLのページです。
型番M127S-XLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロシールド(R)6 SFR

プロシールド(R)6 SFR

    マックディフェンス  難燃保護 腕カバー

    マックディフェンス 難燃保護 腕カバー

      マックディフェンス難燃保護具 前掛

      マックディフェンス難燃保護具 前掛

        全アルミ耐熱服 ズボン

        全アルミ耐熱服 ズボン

          アルミコンビ耐熱服 ズボン

          アルミコンビ耐熱服 ズボン

            日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

            日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

              ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

              ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 ネイビーブルー

                アルミコンビ耐熱服 上衣

                アルミコンビ耐熱服 上衣

                  日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                  日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                    プロバン作業服 ズボン 5141

                    プロバン作業服 ズボン 5141

                      全アルミ耐熱服 上衣

                      全アルミ耐熱服 上衣

                        テイケン 耐熱耐薬品白衣

                        テイケン 耐熱耐薬品白衣

                          ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

                          ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 ズボン ネイビーブルー

                            メーカー デュポン マックス(手袋) マックス(手袋) 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 吉野 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 帝健 吉野
                            通常価格 3,101円 4,923円 5,757円 45,854円 25,292円 11,784円 28,047円 44,286円 12,180円 11,598円 53,644円 32,787円 14,801円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ つなぎ服 腕カバー エプロン ズボン ズボン - 上着 - - - 上着 - ズボン
                            耐切創機能 × × × - - - - - - - -
                            自己消化性 - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質 セルロース - - - - - - - - - - - -

                            プロシールド(R)6 SFRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M127S-L
                            M127S-XXL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 適応身長
                            (cm)
                            適応胸囲
                            (cm)
                            質量
                            (g)

                            3,101円

                            ( 3,411円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            L4560122141761797-3390174~182100~108234

                            3,298円

                            ( 3,628円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            XXL4560122141785797-3420186~194116~124272

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました