(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミコンビ耐熱服 上衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5020-6L
アルミコンビ耐熱服 上衣 アルミコンビタイネツフク ウワギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,286円
税込単価
48,715円

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でア...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表地:アルミ加工生地
  • 材質2:
    裏地:防炎加工綿

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番

5020-6L 解除

Loading...

 
カタログを表示

5020-6L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
胸囲(cm)
胸幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5020-6L

上着
6L
4573416720153
1280.0
819-2933
151
151
シルバー
87
91

1個

44,286( 48,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、着やすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業。
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業。
・火の粉などが飛散する作業場。
【材質】
・表地:アルミ加工生地
・裏地:防炎加工綿

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコンビ耐熱服 上衣の型番5020-6Lのページです。
型番5020-6Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミコンビ耐熱服 上衣

アルミコンビ耐熱服 上衣

    全アルミ耐熱服 ズボン

    全アルミ耐熱服 ズボン

      全アルミ耐熱服 上衣

      全アルミ耐熱服 上衣

        アルミ耐熱保護作業服 作業上着

        アルミ耐熱保護作業服 作業上着

          アルミ耐熱保護作業服 作業ズボン

          アルミ耐熱保護作業服 作業ズボン

            テイケン 耐熱耐薬品白衣

            テイケン 耐熱耐薬品白衣

              プロバン作業服 ズボン 5161

              プロバン作業服 ズボン 5161

                日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                  アルミ耐熱保護作業服 袖付エプロン

                  アルミ耐熱保護作業服 袖付エプロン

                    プロバン作業服 ズボン 5141

                    プロバン作業服 ズボン 5141

                      日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                      日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                        耐熱・耐切創前掛

                        耐熱・耐切創前掛

                          JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                          JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                            メーカー 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 帝健 帝健 帝健 日本エンコン 日本エンコン 帝健 日本エンコン 日本エンコン トラスコ中山 JUTEC
                            通常価格 44,286円 45,854円 53,644円 39,812円 39,644円 32,787円 12,056円 12,180円 60,881円 11,598円 11,784円 10,240円 54,214円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質1 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 - - - 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) - 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) - -
                            材質2 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 - - - - - - - - - -

                            アルミコンビ耐熱服 上衣のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5020-2L
                            5020-3L
                            5020-4L
                            5020-5L
                            5020-L
                            5020-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 胸囲(cm) 胸幅(cm) 袖丈(cm) 着丈(cm)

                            44,286円

                            ( 48,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            上着LL45734167201151160.0819-2929135135シルバー8883

                            44,286円

                            ( 48,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3L45734167201221190.0819-2930-139-8185

                            44,286円

                            ( 48,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            上着4L45734167201391220.0819-2931143143シルバー8387

                            44,286円

                            ( 48,715円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            上着5L45734167201461250.0819-2932147147シルバー8589

                            44,286円

                            ( 48,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            上着L45734167201081130.0819-2928131131シルバー7781

                            44,286円

                            ( 48,715円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            上着M45734167200921100819-2927127127シルバー7579

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました