(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全アルミ耐熱服 ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全アルミ耐熱服 ズボン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,854円 ~ 47,851円
税込価格
50,439円 ~ 52,636円

【特長】・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。・柔軟でア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ズボン
  • 材質1:
    表地:アルミ加工生地
  • 材質2:
    裏地:防炎加工綿
  • ヒップ(cm):
  • 色:
    シルバー
  • 厚さ(mm):
  • ローハイド丈(cm):

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4573416720061
980.0
819-2924
98
74

1個

45,854( 50,439円 )

1日目

3L
4573416720078
1010.0
819-2925
102
77

1個

47,851( 52,636円 )

1日目

4L
4573416720085
1040.0
819-2926
106
80

1個

47,851( 52,636円 )

1日目

L
4573416720054
950.0
819-2923
94
71

1個

47,851( 52,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
・柔軟でアルミ剥離が起こりにくく、着やすいうえに洗濯可能です。
【用途】
・炉前作業。
・製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業。
・火の粉などが飛散する作業場。
【材質】
・表地:アルミ加工生地
・裏地:防炎加工綿

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全アルミ耐熱服 ズボン

全アルミ耐熱服 ズボン

    アルミコンビ耐熱服 ズボン

    アルミコンビ耐熱服 ズボン

      アルミコンビ耐熱服 上衣

      アルミコンビ耐熱服 上衣

        全アルミ耐熱服 上衣

        全アルミ耐熱服 上衣

          アルミ耐熱保護具袖付前掛

          アルミ耐熱保護具袖付前掛

            アルミ耐熱保護具前掛

            アルミ耐熱保護具前掛

              アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

              アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                アルミ耐熱保護具保護帽

                アルミ耐熱保護具保護帽

                  プロバン作業服 ズボン 5141

                  プロバン作業服 ズボン 5141

                    プロバン作業服 ズボン 5161

                    プロバン作業服 ズボン 5161

                      日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                      日本エンコン プロバン作業服 上衣 5140

                        日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                        日本エンコン プロバン作業服 上衣 5160

                          JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                          JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                            メーカー 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン 日本エンコン JUTEC
                            通常価格 45,854円 25,292円 44,286円 53,644円 39,033円 13,726円 40,773円 39,416円 11,598円 12,056円 11,784円 12,180円 54,214円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ズボン ズボン - 上着 - - - - - - - - -
                            材質1 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 表地:アルミ加工生地●裏地:防炎加工綿 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 防炎加工綿(プロバン加工綿100%) -
                            材質2 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 裏地:防炎加工綿 - - - - - - - - -
                            ヒップ(cm) - - - - - - - - - - -
                            シルバー シルバー - シルバー シルバー - - - グレー - グレー - -

                            全アルミ耐熱服 ズボンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました