(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームガード AG10009S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アームガード AG10009S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,267円
税込価格
9,094円

【特長】・前腕全体を覆うようにSuperFabric[[R上]]素材を使用し鋭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕カバー
  • 厚さ(mm):
    12
  • 材質1:
    Super Fabric(R)

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
手首幅(cm)
長さ(cm)
腕幅(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
11
24
16
0815733011946
63.000
819-0370

5個

8,267( 9,094円 )

4日目

M
12
25
17.5
0815733011953
63.000
819-0371

5個

8,267( 9,094円 )

4日目

L
13
26
19
0815733011960
92.000
819-0372

5個

8,267( 9,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前腕全体を覆うようにSuperFabric[[R上]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
・ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
・一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
【用途】
・ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取り扱い。
・建設業、建造物の解体、組み立て作業に。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームガード AG10009S

アームガード AG10009S

    アームガード(extended cuff) AG9X

    アームガード(extended cuff) AG9X

      アームスリーブ AS019S

      アームスリーブ AS019S

        アラミド繊維 イエローガードサポーター

        アラミド繊維 イエローガードサポーター

          ケブラー 7G腕カバー

          ケブラー 7G腕カバー

            耐切創腕カバー

            耐切創腕カバー

              カットレジスト

              カットレジスト

                ケブラーサポーター

                ケブラーサポーター

                  赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LW

                  赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LW

                    アズピュア耐切創リストバンド DMシリーズ

                    アズピュア耐切創リストバンド DMシリーズ

                      耐切創サポーター

                      耐切創サポーター

                        ケブラー SD 15G腕カバーロング

                        ケブラー SD 15G腕カバーロング

                          腕カバー PentaArmor 1010

                          腕カバー PentaArmor 1010

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 赤尾 赤尾 アズワン ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) HEX ARMER
                            通常価格 8,267円 12,664円 20,641円 5,390円 733円 894円 4,084円 763円 1,091円 410円 790円 1,020円 10,034円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー - 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー
                            厚さ(mm) 12 12 16 - - - - - - - - - 4
                            材質1 Super Fabric(R) Super Fabric(R) Super Fabric(R) - - - - - - - - - Super Fabric(R)

                            アームガード AG10009Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました