(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,897円 58,575円
税込単価
72,487円 64,433円

【特長】・太ももまで防護するローハイドタイプです。・太もも部はうしろで巻くベル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け
  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    6
  • JANコード:
    0815733012196
  • 質量(g):
    744.000
  • トラスココード:
    819-0367
  • 材質1:
    Super Fabric(R)
  • 色:
    グレー
  • 着丈(cm):
    91.4
  • 幅(cm):
    71.1

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754001

1個

65,897円

58,575

( 64,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太ももまで防護するローハイドタイプです。
・太もも部はうしろで巻くベルクロ付きです。
・腹部を2重構造にし、強化を図りました。
【用途】
・食品加工、金属加工、木材加工、ガラス・ワイヤー・廃棄物の取扱いに。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)の型番754001のページです。
型番754001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)

プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)

    プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)

    プロテクティブ エプロン (2重構造・ショート丈タイプ)

      プロテクティブ エプロン (2重構造)

      プロテクティブ エプロン (2重構造)

        プロテクティブ エプロン AP236

        プロテクティブ エプロン AP236

          アームスリーブ AS019S

          アームスリーブ AS019S

            プロテクティブ エプロン AP238S

            プロテクティブ エプロン AP238S

              アームガード(extended cuff) AG9X

              アームガード(extended cuff) AG9X

                ケブラー 7G腕カバー

                ケブラー 7G腕カバー

                  アームガード AG10009S

                  アームガード AG10009S

                    TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

                    TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード

                      腕カバー ケブラー

                      腕カバー ケブラー

                        アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

                        アンセル 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ 11-200

                          耐切創リストバンド (10枚入)

                          耐切創リストバンド (10枚入)

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER アトム(安全・保護用品) HEX ARMER トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) アンセル 川西工業
                            通常価格 65,897円 41,122円 45,081円 21,605円 20,641円 53,539円 12,664円 733円 8,267円 1,479円 514円 1,903円 4,467円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 前掛け 前掛け 前掛け 前掛け 腕カバー 前掛け 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー 腕カバー
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - フリー - - - - - - -
                            厚さ(mm) 6 6 6 6 16 4 12 - 12 - - - -
                            JANコード 0815733012196 0815733012141 0815733012158 0815733016200 - 4582465111065 - - - - - - -
                            質量(g) 744.000 432.000 545.000 432.000 177.000 232.000 92.000 - - - - - -

                            プロテクティブ エプロン (腹部2重構造)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました