(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 足カバー ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLC-SOR
TRUSCO 足カバー ショート アシカバー ショート オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
777円
税込単価
855円

【特長】・泥はねや雨雪から足元をガードします。・撥水加工を施しております。・後...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(cm):
    39
  • 厚さ(mm):
    約2
  • サイズ:
    フリー
  • タイプ:
    足カバー
  • 長さ(cm):
    39
  • 幅(cm):
    12

型番

TLC-SOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLC-SOR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
本体/オプション
JANコード
トラスココード
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC-SOR

-
オレンジ
-
4989999464757
786-9185
-
-
-

5個

777( 855円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥はねや雨雪から足元をガードします。
・撥水加工を施しております。
・後部上位に反射テープを付けております。
【用途】
・雨や雪の泥よけに。
・土木・建築業・造園業など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 足カバー ショートの型番TLC-SORのページです。
型番TLC-SORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 足カバー ショート

TRUSCO 足カバー ショート

    足カバー(透湿素材) ショート

    足カバー(透湿素材) ショート

      R-310 防水足カバー ロング

      R-310 防水足カバー ロング

        (単4×2本)LED脚絆

        (単4×2本)LED脚絆

          R-300 防水足カバー

          R-300 防水足カバー

            ニーパッドカバー

            ニーパッドカバー

              黒革脚絆

              黒革脚絆

                250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                  足カバー(メッシュ)

                  足カバー(メッシュ)

                    脚絆(反射材付/2枚)

                    脚絆(反射材付/2枚)

                      足カバー(透湿素材) ロング

                      足カバー(透湿素材) ロング

                        ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

                        ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

                          ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                          ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク エスコ カジメイク アトム(安全・保護用品) アズワン エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ペンギンエース ミドリ安全
                            通常価格 777円 1,101円 852円 3,056円 758円 1,478円 2,171円 6,079円 1,050円 1,960円 1,257円 703円 2,553円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー - 足カバー
                            質量(g) 45.000 45.000 - - - - - - - - 55.000 - -
                            材質1 ナイロン ナイロン - - - - - - - - ナイロン - -
                            全長(cm) 39 39 - - - - - - - - 51 - -
                            厚さ(mm) 約2 約2 - - - - - - - - 約2 - -

                            TRUSCO 足カバー ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLC-SN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 本体/オプション JANコード トラスココード 特長 材質 内容量

                            777円

                            ( 855円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ショートネイビー本体4989999256314441-8964泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ナイロン1組

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました