(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足カバー ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

足カバー ロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円

【特長】・泥はねや雨雪から足元をガードします・撥水加工を施しております・後部上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 色:
    オレンジ
  • JANコード:
    4989999464764
  • トラスココード:
    786-9177
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(cm):
    51
  • 厚さ(mm):
    約2
  • サイズ:
    フリー

型番

TLC-LOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLC-LOR

5個

1,015( 1,117円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥はねや雨雪から足元をガードします
・撥水加工を施しております
・後部上位に反射テープを付けております
・中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足カバー ロングの型番TLC-LORのページです。
型番TLC-LORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足カバー ロング

足カバー ロング

    TRUSCO 足カバー ショート

    TRUSCO 足カバー ショート

      足カバー(透湿素材) ショート

      足カバー(透湿素材) ショート

        R-310 防水足カバー ロング

        R-310 防水足カバー ロング

          (単4×2本)LED脚絆

          (単4×2本)LED脚絆

            R-300 防水足カバー

            R-300 防水足カバー

              ニーパッドカバー

              ニーパッドカバー

                黒革脚絆

                黒革脚絆

                  250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                  250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                    足カバー(メッシュ)

                    足カバー(メッシュ)

                      脚絆(反射材付/2枚)

                      脚絆(反射材付/2枚)

                        足カバー(透湿素材) ロング

                        足カバー(透湿素材) ロング

                          ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

                          ペンギンエース 靴カバー ソコアツ フリーサイズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カジメイク エスコ カジメイク アトム(安全・保護用品) アズワン エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ペンギンエース
                            通常価格 1,015円 777円 1,101円 852円 3,056円 758円 1,478円 2,171円 6,079円 1,050円 1,960円 1,257円 703円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   4日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー -
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999464764 - 4989999464771 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 786-9177 - 786-9282 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 55.000 45.000 45.000 - - - - - - - - 55.000 -

                            足カバー ロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました