(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,229円
税込単価
11,252円

【特長】・目付の厚いポリエチレンフィルムでできており、繰り返し使える強度を持っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    700
  • 適応靴サイズ(cm):
    22~29
  • JANコード:
    4562117782270
  • トラスココード:
    819-2866
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 形状:
    ブーツ型
  • 高さ:
    450
  • 滑り止め:
    エンボス加工

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBC

1パック

20個入り

10,229( 11,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目付の厚いポリエチレンフィルムでできており、繰り返し使える強度を持ったディスポーザブルのブーツカバーです。
・下部底面には広範囲に強力なすべり止めエンボス加工を施してあります。
・不織布製のブーツカバーなどに比べ非常に頑丈な作りとなっており、やや大きめの作りのため、ブーツを履いたまま楽に装着できます。
・完全な防水性能を持っており、様々なシチュエーションで使用することができます。
【用途】
・汚れ防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)の型番SBCのページです。
型番SBCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)

アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)

    アームカバー 白

    アームカバー 白

      透湿アームカバー

      透湿アームカバー

        綿腕カバー タック仕上げ

        綿腕カバー タック仕上げ

          [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

          [フリー] リストバンド(耐切創/1双)

            フッ素コート腕カバー

            フッ素コート腕カバー

              A-100 防水ビニール腕カバー

              A-100 防水ビニール腕カバー

                不織布使い捨て腕カバー

                不織布使い捨て腕カバー

                  ポリエチレン腕カバー

                  ポリエチレン腕カバー

                    TRUSCO 使い捨てシューズカバー

                    TRUSCO 使い捨てシューズカバー

                      ディスポ腕カバー ホワイト

                      ディスポ腕カバー ホワイト

                        ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

                        ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

                          異物混入防止バンド(リストバンド)

                          異物混入防止バンド(リストバンド)

                            メーカー アイテックス アズワン アズワン ミスミ エスコ アズワン カジメイク トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 アズワン 川西工業 アズワン
                            通常価格 10,229円 18,012円 1,250円 7,920円 1,520円 4,921円 483円 1,243円 2,121円 4,620円 4,800円 4,588円 656円
                            通常出荷日 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 防水 - 防水 フリー フリー 耐溶剤 防水 耐油 フリー - 防水 耐油 フリー
                            透明 - - ブラック ホワイト ホワイト - ホワイト ブルー - ホワイト ホワイト -
                            質量(g) 700 - - - - - - - - - - - -
                            適応靴サイズ(cm) 22~29 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562117782270 - - - - - - - - - - - -

                            アイテックス ストロングブーツカバー (20枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました