(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズカバー取付器 シューポン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズカバー取付器 シューポン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,453円
税込単価
11,498円

【特長】・手を使わず踏むだけでワンタッチでシューズカバーを装着することができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • その他:
    オプション
  • 長さ(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    130
  • 幅(mm):
    215
  • 適応靴サイズ(cm):
    ~30
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    シューズカバー:ポリエチレン(PE)
  • JANコード:
    4571263733739
  • トラスココード:
    819-3912
  • 質量(g):
    1350.000

型番

101-492 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-492

1個

10,453( 11,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を使わず踏むだけでワンタッチでシューズカバーを装着することができます。
【用途】
・病院、ホテル、クリーンルーム、ショールーム、工場見学等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズカバー取付器 シューポンの型番101-492のページです。
型番101-492に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズカバー取付器 シューポン

シューズカバー取付器 シューポン

    制電腕カバー A0200 7-651-01

    制電腕カバー A0200 7-651-01

      自力手甲5枚

      自力手甲5枚

        350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

        350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

          耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

          耐熱耐切創腕カバー(織物) MZ683

            280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

            280/380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)

              竹糸くん アームカバー

              竹糸くん アームカバー

                腕カバー ホワイト

                腕カバー ホワイト

                  アームプロテクター(ステンレス線入り)

                  アームプロテクター(ステンレス線入り)

                    自力手甲マジック

                    自力手甲マジック

                      綿帆布製手首カバー

                      綿帆布製手首カバー

                        耐熱耐切創腕カバー MZ683

                        耐熱耐切創腕カバー MZ683

                          メーカー 三和製作所 アズワン 日進ゴム エスコ アズワン エスコ 三重化学工業 アズワン エスコ 日進ゴム トラスコ中山 東京硝子器械
                          通常価格 10,453円 2,200円 1,027円 10,900円 16,211円 3,730円 491円 2,150円 2,780円 1,072円 1,651円 16,497円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目  
                          商品タイプ 関連部品 - - - - - - - - - - -
                          その他 オプション - - - - - - - - - - -
                          長さ(mm) 420 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 130 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 215 - - - - - - - - - - -

                          シューズカバー取付器 シューポンのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました