(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:52953-09
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”【2個入り】 アルタ ALTACONTOUR EXT OD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,951円
税込単価
8,746円

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)5色ございます。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    83
  • 幅(mm):
    305
  • 質量(g):
    680.000
  • 材質1:
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2:
    ひざ部:ポリエチレン(PE)

型番

52953-09 解除

Loading...

 
カタログを表示

52953-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52953-09

52953-09

ボディガード
他色
フリー
0091849054897
818-5585
OD

1パック

2個入り

7,951( 8,746円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
5色ございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”の型番52953-09のページです。
型番52953-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

    ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

    ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

      保護サポーター

      保護サポーター

        ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

        ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

          ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”

          ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”

            ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

            ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

              ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

              ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

                ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

                ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

                  ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

                  ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

                    ニーパットカバー

                    ニーパットカバー

                      ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                      ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                        ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                        ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                          ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

                          ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

                            メーカー ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ユタカメイク ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES アトム(安全・保護用品) ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES
                            通常価格 7,923円 4,014円 2,291円 5,567円 5,162円 4,014円 6,478円 3,248円 14,127円 2,380円 5,861円 3,713円 6,363円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            高さ(mm) 165 60 - 203 152 60 165 140 165 - 83 83 165
                            長さ(mm) 83 230 - 76 90 230 83 90 83 - 191 191 83
                            幅(mm) 305 190 - 254 230 190 230 216 305 - 229 229 230
                            質量(g) 680.000 320.000 - 330.000 222.000 318.000 404.000 232.000 694.000 - 240.000 240.000 431.000
                            材質1 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン - 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン - 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン

                            ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            52953-00
                            52953-14
                            52953-15
                            52953-16
                            52953-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ サイズ JANコード トラスココード 色詳細

                            7,951円

                            ( 8,746円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ボディガードブラックフリー0091849054736818-5583-

                            7,951円

                            ( 8,746円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ボディガード他色フリー0091849054842818-5586コヨーテ

                            13,519円

                            ( 14,871円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            1日目

                            -他色-0091849054859818-5587ACU

                            8,269円

                            ( 9,096円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ボディガード他色フリー0091849054866818-5588マルチカム

                            7,923円

                            ( 8,715円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ボディガード他色フリー0091849529531818-5584グレー・オレンジ

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました