(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:52943-09
ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”【2個入り】 アルタ ALTACONTOUR LC OD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,363円
税込単価
6,999円

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)3色ございます。

詳細情報を確認する

  • 色:
    他色
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    83
  • 幅(mm):
    230
  • 質量(g):
    431.000
  • 材質1:
    生地:コーデュラナイロン

型番

52943-09 解除

Loading...

 
カタログを表示

52943-09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
材質2
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52943-09

52943-09

ボディガード
0091849529494
818-5579
ひざ部:ポリエチレン(PE)
OD

1パック

2個入り

6,363( 6,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
3色ございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”の型番52943-09のページです。
型番52943-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

    ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

    ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

      ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”

      ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”

        ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

        ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

          ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

          ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

            ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

            ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

              ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

              ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

                ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                  ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                  ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                    ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                    ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                      ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

                      ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

                        サスペンダー黒

                        サスペンダー黒

                          サスペンダーリミテッド

                          サスペンダーリミテッド

                            メーカー ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
                            通常価格 6,363円 6,478円 5,162円 5,567円 3,248円 4,014円 14,127円 3,713円 5,861円 4,014円 7,923円 3,317円 4,141円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   2日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            他色 - ブラック - ブラック ブラック ブラック 他色 - ブラック - ブラック -
                            高さ(mm) 165 165 152 203 140 60 165 83 83 60 165 - -
                            長さ(mm) 83 83 90 76 90 230 83 191 191 230 83 - -
                            幅(mm) 230 230 230 254 216 190 305 229 229 190 305 - -
                            質量(g) 431.000 404.000 222.000 330.000 232.000 320.000 694.000 240.000 240.000 318.000 680.000 - -

                            ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            52943-14
                            52943-15
                            52943-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ JANコード トラスココード 材質2 色詳細

                            6,363円

                            ( 6,999円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ボディガード0091849529449818-5580ひざ部:ポリエチレン(PE)コヨーテ

                            11,044円

                            ( 12,148円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            1日目

                            -0091849529456818-5581ひざ部:ポリエチレン(PE)ACU

                            6,884円

                            ( 7,572円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ボディガード0091849529463818-5582ひざ部:ポリエチレン(PE)マルチカム

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました