(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALTA 膝パッド“アルタカウンター”【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,954円 ~ 6,500円
税込価格
6,549円 ~ 7,150円

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)4色ございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボディガード
  • サイズ:
    フリー
  • 高さ(mm):
    203
  • 長さ(mm):
    76
  • 幅(mm):
    254
  • 質量(g):
    330.000
  • 材質1:
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2:
    ひざ部:ポリエチレン(PE)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
0091849529135
818-5566
-

1パック

2個入り

5,954( 6,549円 )

2日目

他色
0091849529197
818-5568
OD

1パック

2個入り

6,129( 6,742円 )

4日目

他色
0091849529142
818-5569
コヨーテ

1パック

2個入り

6,129( 6,742円 )

1日目

他色
0091849529166
818-5571
マルチカム

1パック

2個入り

6,500( 7,150円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
4色ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

    ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”

    ALTA ひじパッド“アルタコンテュール”

      ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

      ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

        ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

        ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

          ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

          ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

            ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

            ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

              ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

              ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

                ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                  ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                  ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

                    ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                    ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                      ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

                      ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

                        J-TECH 膝パッド

                        J-TECH 膝パッド

                          ヒザガードデラックス(片足用)

                          ヒザガードデラックス(片足用)

                            メーカー ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES J-TECH トーヨーセフティー
                            通常価格 5,954円 5,522円 6,928円 14,127円 3,475円 4,293円 6,805円 4,293円 6,268円 3,971円 8,475円 3,507円 1,587円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ボディガード - - - - - - - - ワーキングサポーター - ボディガード ボディガード
                            サイズ フリー - - - - - - - - - - フリー フリー
                            高さ(mm) 203 152 165 165 140 60 165 60 83 83 165 - -
                            長さ(mm) 76 90 83 83 90 230 83 230 191 191 83 - -
                            幅(mm) 254 230 230 305 216 190 230 190 229 229 305 - -

                            ALTA 膝パッド“アルタカウンター”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました