(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50703-14
ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式【2個入り】 アルタ ALTASOFT アルタロック コヨーテ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,365円
税込単価
7,002円

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)4色ございます。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    83
  • 長さ(mm):
    191
  • 幅(mm):
    229
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2:
    ひざ部:ポリエチレン(PE)

型番

50703-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

50703-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50703-14

50703-14

ボディガード
他色
フリー
0091849507041
818-5575
コヨーテ

1パック

2個入り

6,365( 7,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
4色ございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式の型番50703-14のページです。
型番50703-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

    ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

    ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

      ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

      ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

        ワーキングサポーター(足首用)

        ワーキングサポーター(足首用)

          J-TECH 膝パッド

          J-TECH 膝パッド

            ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

            ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

              快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

              快適強圧迫サポーター手首ロング(2枚入)

                ニーパット

                ニーパット

                  快適ラインサポーターひじ(1枚入)

                  快適ラインサポーターひじ(1枚入)

                    職人DARWING-T

                    職人DARWING-T

                      メーカー ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES トラスコ中山 J-TECH ALTA INDUSTRIES 福徳産業 バーコ 福徳産業 ダイヤ工業
                      通常価格 6,268円 3,971円 5,954円 3,049円 3,507円 6,928円 1,603円 5,197円 1,449円 24,000円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                      高さ(mm) 83 83 203 - - 165 - - - -
                      長さ(mm) 191 191 76 - - 83 - - - -
                      幅(mm) 229 229 254 - - 230 - - - -
                      質量(g) 240.000 240.000 330.000 - - 404.000 - - - -
                      材質1 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン - - 生地:コーデュラナイロン - - - -

                      ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      50703-00
                      50703-15
                      50703-16
                      50703-50
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ サイズ JANコード トラスココード 色詳細

                      6,365円

                      ( 7,002円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      ボディガードブラックフリー0091849507027818-5574-

                      7,431円

                      ( 8,174円 )

                      2個入り

                      1パック -

                      1日目

                      -他色-0091849507058818-5576ACU

                      6,629円

                      ( 7,292円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      2日目

                      ボディガード他色フリー0091849507065818-5577マルチカム

                      6,268円

                      ( 6,895円 )

                      2個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      ボディガード他色フリー0091849054484818-5573グレー・オレンジ

                      サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました