(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50413-16
ALTA 膝パッド“アルタフレックス”【2個入り】 アルタ ALTAFLEX マルチカム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,095円
税込単価
7,805円

生地:コーデュラナイロンひざ部:ポリエチレン(PE)7色ございます。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    83
  • 幅(mm):
    230
  • 質量(g):
    404.000
  • 材質1:
    生地:コーデュラナイロン
  • 材質2:
    ひざ部:ポリエチレン(PE)

型番

50413-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

50413-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50413-16

50413-16

ボディガード
他色
フリー
0091849504163
818-5595
マルチカム

1パック

2個入り

7,095( 7,805円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生地:コーデュラナイロン
ひざ部:ポリエチレン(PE)
7色ございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALTA 膝パッド“アルタフレックス”の型番50413-16のページです。
型番50413-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

ALTA 膝パッド“アルタフレックス”

    ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

    ALTA 膝パッド“アルタカウンター”

      ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

      ALTA 膝パッド“アルタコンテュール LC”

        ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

        ALTA 膝パッド“アルタソフト” フック式

          J-TECH 膝パッド

          J-TECH 膝パッド

            ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

            ALTA 膝パッド“アルタコンテュール”

              ニーパット

              ニーパット

                ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                ALTA 膝パッド ALTAPRO グリップ

                  ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                  ALTA 膝パッド ALTAPRO ブロック

                    ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                    ALTA 膝パッド“アルタソフト” マジックバンドタイプ

                      ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

                      ALTA ひじパッド“アルタフレックス”

                        ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

                        ALTA 膝パッド“アルタコンテュール EXT”

                          ウエストサポーターバックコーチ

                          ウエストサポーターバックコーチ

                            メーカー ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES J-TECH ALTA INDUSTRIES バーコ ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES ALTA INDUSTRIES 山本光学
                            通常価格 6,478円 5,567円 6,363円 5,861円 3,278円 14,127円 5,197円 4,014円 4,014円 3,713円 3,248円 7,923円 7,616円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            高さ(mm) 165 203 165 83 - 165 - 60 60 83 140 165 -
                            長さ(mm) 83 76 83 191 - 83 - 230 230 191 90 83 -
                            幅(mm) 230 254 230 229 - 305 - 190 190 229 216 305 -
                            質量(g) 404.000 330.000 431.000 240.000 - 694.000 - 320.000 318.000 240.000 232.000 680.000 -
                            材質1 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン - 生地:コーデュラナイロン - 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン 生地:コーデュラナイロン -

                            ALTA 膝パッド“アルタフレックス”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50413
                            50413-08
                            50413-09
                            50413-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ サイズ JANコード トラスココード 色詳細

                            6,478円

                            ( 7,126円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ボディガードブラックフリー0091849504132818-5589-

                            6,672円

                            ( 7,339円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ボディガード他色フリー0091849504187818-5591ウッドランド

                            6,870円

                            ( 7,557円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ボディガード他色フリー0091849504194818-5592OD

                            6,870円

                            ( 7,557円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ボディガード他色フリー0091849504088818-5593コヨーテ

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました