(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,974円
税込単価
5,471円

【特長】・吸水性と通気性に優れています。・気温25℃以上の高温・多湿な環境でも...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • ポケット数(個):
    1

型番

FX70978J-L-C11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX70978J-L-C11

L
4537065403812
795-5421
249.000
70~76
74

1個

4,974( 5,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性と通気性に優れています。
・気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。
・ウエストのサイドがゴムで裾口を絞ったパンツです。
【用途】
・食品製造現場。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイトの型番FX70978J-L-C11のページです。
型番FX70978J-L-C11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

    FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

    FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

      FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイト

      FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイト

        クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

        クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

          クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

          クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

            男女兼用長袖ジャンパー

            男女兼用長袖ジャンパー

              男女兼用 ホッピングパンツ

              男女兼用 ホッピングパンツ

                アクアクール クールフード

                アクアクール クールフード

                  クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

                  クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

                    FXユニフォーム長袖コート 超清涼 男女共用混入だいきらい ホワイト

                    FXユニフォーム長袖コート 超清涼 男女共用混入だいきらい ホワイト

                      ホッピングパンツ(男女兼用) 861027

                      ホッピングパンツ(男女兼用) 861027

                        サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

                        サンペックス クールフリーデ男女兼用長袖ジャンパー ピンク M

                          ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH10B 下 17号

                          ミドリ安全 女性用 白衣 秋冬 スラックス WH10B 下 17号

                            メーカー サンエス サンエス サンエス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンエス アイトス サンペックス ミドリ安全
                            通常価格 4,974円 4,974円 4,974円 5,447円 6,153円 4,548円 4,548円 4,439円 6,537円 6,584円 6,000円 6,225円 5,144円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   6日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - グリーン系 ホワイト - ピンク系 -
                            材質1 ポリエステル65%、綿35% ポリエステル65%、綿35% ポリエステル65%、綿35% - - - - - - ポリエステル77%、ソフィスタ23% - - -
                            ポケット数(個) 1 - - - - - - - - 0 - - -

                            FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX70978J-LL-C11
                            FX70978J-M-C11
                            FX70978J-S-C11
                            FX70978J-XL-C11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) 股下(cm)

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4537065403829795-5430257.00076~8274

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4537065403805795-5448232.00064~7072

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S4537065403799795-5456226.00058~6470

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4537065403836795-5464265.00082~8872

                            食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました