(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,974円
税込単価
5,471円

【特長】・吸水性と通気性に優れています。・気温25℃以上の高温・多湿な環境でも...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%
  • 股下(cm):
    78

型番

FX70976J-L-C11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX70976J-L-C11

L
4537065403652
795-5375
263.000
79~85

1個

4,974( 5,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性と通気性に優れています。
・気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。
・ウエストのサイドがゴムで裾口を絞ったパンツです。
【用途】
・食品製造現場。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイトの型番FX70976J-L-C11のページです。
型番FX70976J-L-C11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

    FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

    FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

      FXユニフォーム女性用ストレートパンツ

      FXユニフォーム女性用ストレートパンツ

        FXユニフォーム男性用ストレートパンツ  超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

        FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

          レディースパンツ HH4345

          レディースパンツ HH4345

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH21W 下 4L

            ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH21W 下 4L

              白衣 秋冬 スラックス MH21W 下

              白衣 秋冬 スラックス MH21W 下

                ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH21W 下 S

                ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH21W 下 S

                  メンズパンツ HH4344

                  メンズパンツ HH4344

                    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 SSS

                    ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 SSS

                      白衣 春夏 スラックス MHS19W 下

                      白衣 春夏 スラックス MHS19W 下

                        ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 3L

                        ミドリ安全 白衣 春夏 スラックス MHS19W 下 3L

                          ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH20W 下 SSS

                          ミドリ安全 白衣 秋冬 スラックス MH20W 下 SSS

                            メーカー サンエス サンエス サンエス サンエス アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,974円 4,974円 6,316円 6,316円 5,444円 10,358円 10,358円 10,358円 5,444円 9,166円 9,166円 9,166円 9,910円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - - - ホワイト - -
                            材質1 ポリエステル65%、綿35% ポリエステル65%、綿35% ポリエステル77%、ソフィスタ23% ポリエステル77%、ソフィスタ23% - - - - - - - - -
                            股下(cm) 78 - 72 76 - - - - - - - - -

                            FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX70976J-M-C11
                            FX70976J-S-C11
                            FX70976J-XL-C11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm)

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4537065403645795-5391249.00073~79

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S4537065403638795-5405242.00063~73

                            4,974円

                            ( 5,471円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3L4537065403676795-5413283.00091~97

                            食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました