(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FXユニフォーム男性用ストレートパンツ  超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,316円
税込単価
6,948円

【特長】・快適性を重視した高品位ユニフォームです。・低発塵、接触冷感、吸湿・速...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリエステル77%、ソフィスタ23%
  • 股下(cm):
    76

(i)ご注意

  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。

型番

FX70656-L-C11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
ポケット数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX70656-L-C11

L
4537065411930
795-5227
282.000
79~85
1

1個

6,316( 6,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適性を重視した高品位ユニフォームです。
・低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
【用途】
・食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場。
【材質】
・ポリエステル77%、ソフィスタ23%

(i)ご注意

  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。
  • オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイトの型番FX70656-L-C11のページです。
型番FX70656-L-C11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FXユニフォーム男性用ストレートパンツ  超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

    FXユニフォーム女性用ストレートパンツ

    FXユニフォーム女性用ストレートパンツ

      FXユニフォーム長袖コート 超清涼 男女共用混入だいきらい ホワイト

      FXユニフォーム長袖コート 超清涼 男女共用混入だいきらい ホワイト

        FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイト

        FXユニフォーム長袖ジャケット 男女共用混入だいきらい ホワイト

          クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

          クールフリーデ男女兼用 ホッピングパンツ

            クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

            クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー

              男女兼用長袖ジャンパー

              男女兼用長袖ジャンパー

                アクアクール クールフード

                アクアクール クールフード

                  クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

                  クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625

                    男女兼用 ホッピングパンツ

                    男女兼用 ホッピングパンツ

                      FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

                      FXユニフォーム男性用パンツ 男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

                        FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

                        FXユニフォーム女性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ ホワイト

                          クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー

                          クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー

                            メーカー サンエス サンエス サンエス サンエス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンペックス サンエス サンエス サンペックス
                            通常価格 6,316円 6,316円 6,584円 4,974円 5,447円 6,153円 4,548円 4,439円 6,537円 4,548円 4,974円 4,974円 6,435円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - グリーン系 - ホワイト ホワイト ホワイト
                            材質1 ポリエステル77%、ソフィスタ23% ポリエステル77%、ソフィスタ23% ポリエステル77%、ソフィスタ23% ポリエステル65%、綿35% - - - - - - ポリエステル65%、綿35% ポリエステル65%、綿35% -
                            股下(cm) 76 72 - - - - - - - - 78 - -

                            FXユニフォーム男性用ストレートパンツ 超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX70656-LL-C11
                            FX70656-M-C11
                            FX70656-S-C11
                            FX70656-XL-C11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) ウエスト(cm) ポケット数(個)

                            6,316円

                            ( 6,948円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4537065411947795-5235295.00085~911

                            6,316円

                            ( 6,948円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4537065411923795-5243275.00073~791

                            6,316円

                            ( 6,948円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S4537065411916795-5251271.00063~73-

                            6,316円

                            ( 6,948円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3L4537065411954795-5260311.00091~971

                            食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました