(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイテックス 放射線防護衣セット LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイテックス 放射線防護衣セット LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,510円
税込単価
102,861円

【特長】・マストガードA-102とX線防護衣のセットです。・マストガードの下に...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • サイズ:
    LL
  • 色:
  • 質量(g):
    4730
  • 材質1:
    マストガードA-102:ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
  • 適応胸囲(cm):
    85~125
  • 適応身長(cm):
    165~180
  • JANコード:
    4562117782492
  • トラスココード:
    819-2893
  • 材質2:
    X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート

型番

XRG-A-102-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XRG-A-102-LL

1個

93,510( 102,861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
・マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
・マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
【用途】
・除染作業時。
【商品仕様】
・サイズ:LL
・色:白
・適応身長(cm):165~180
・適応胸囲(cm):85~125
・股下(cm):78
・紫外線防御指数
・JIS T 8115タイプ5・6適合品(マストガードA-102)
・使い捨てタイプ
・マストガードA-102
・X線防護衣
・着丈(cm):67
・JANコード:4562117782492
・トラスココード:819-2893
・質量:4.73kg
【材質/仕上】
・マストガードA-102:ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
・X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
【セット内容/付属品】
・マストガードA-102
・X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス 放射線防護衣セット LLの型番XRG-A-102-LLのページです。
型番XRG-A-102-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイテックス 放射線防護衣セット LL

アイテックス 放射線防護衣セット LL

    放射線防護衣セット M/L/3L

    放射線防護衣セット M/L/3L

      TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

      TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

        溶接保護具 YHシリーズ

        溶接保護具 YHシリーズ

          AZ-BRJ5283 防炎長袖ジャンパー

          AZ-BRJ5283 防炎長袖ジャンパー

            ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L

            ユタカメイク 収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 680ミリ立方 300L

              テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

              テイケン 保護具 グーデン(R)胸エプロン

                手甲マジック 藍

                手甲マジック 藍

                  メーカー アイテックス アイテックス トラスコ中山 アズワン アイトス ユタカメイク 帝健 丸五
                  通常価格 93,510円 93,510円 1,697円 10,600円 8,970円 12,107円 7,647円 1,271円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目~   4日目~   6日目   2日目   4日目  
                  商品分類 その他 - - - - - - -
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 - - - - - -
                  用途 化学防護 - - - - - - -
                  サイズ LL - - - - - - -
                  - - - - - -

                  アイテックス 放射線防護衣セット LLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました