(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 不織布使い捨て白衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO 不織布使い捨て白衣【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,837円
税込単価
4,221円

【特長】・通気性に優れ蒸れにくくなっています。【用途】・工場見学など。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • 適応胸囲(cm):
    140

(i)ご注意

  • 火気の近くでの着用は避けてください。
  • 着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
  • アイロン掛けは避けてください。
  • 火気の近くでの着用は避けてください。 着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。 アイロン掛けは避けてください。

Loading...

図面

TDRM-L

TRUSCO 不織布使い捨て白衣 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズM
JANコード4989999462203トラスココード799-2521
質量(g)800.000材質1ポリプロピレン(PP)不織布
着丈(cm)104適応胸囲(cm)140
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDRM-M

M
4989999462203
799-2521
800.000
104
10

1パック

10個入り

3,837( 4,221円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れ蒸れにくくなっています。
【用途】
・工場見学など。

(i)ご注意

  • 火気の近くでの着用は避けてください。
  • 着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
  • アイロン掛けは避けてください。
  • 火気の近くでの着用は避けてください。 着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。 アイロン掛けは避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 不織布使い捨て白衣の型番TDRM-Mのページです。
型番TDRM-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 不織布使い捨て白衣

TRUSCO 不織布使い捨て白衣

    ディスポ白衣

    ディスポ白衣

      ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

      ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

        ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)

        ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)

          トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

          トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

            TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

            TRUSCO 不織布袖付エプロン ブルー 10枚入

              メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山
              通常価格 3,837円 511円 12,400円 589円 893円 1,697円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
              - - - - -
              材質1 ポリプロピレン(PP)不織布 - - - - -
              適応胸囲(cm) 140 - - - - -

              TRUSCO 不織布使い捨て白衣のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              見学者用に購入しました
              評価 4.0満足度:4.02020/08/05
              当社に来場する、見学者用に購入しました。今までは、使い捨てでない布製の物を使っていましたが、クリーニング代が掛かるので、この不織布製の使い捨て白衣を購入しました。ネット上で他のメーカーと価格等を総合的に比較して購入しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト