(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP製 ツナギ服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-WORK1000A-L
PP製 ツナギ服 PPセイ ツナギフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。主な用途:汚れ作業。使用上の注...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

AZ-WORK1000A-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ-WORK1000A-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
適合身長(cm)
箱入数(着)
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-WORK1000A-L

L
819-8927
4939399503990
169.000
84~100
164~176
-
-
-
10

5個

700( 770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。
主な用途:汚れ作業。
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
油汚れには適していません。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP製 ツナギ服の型番AZ-WORK1000A-Lのページです。
型番AZ-WORK1000A-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PP製 ツナギ服

PP製 ツナギ服

    PP製 保護服 ヤッケ

    PP製 保護服 ヤッケ

      MG防護服 MG2555

      MG防護服 MG2555

        SMS製 ズボン

        SMS製 ズボン

          SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

          SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

            MG防護服 2550

            MG防護服 2550

              アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

              アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                  AZ WORK(R)1200 ズボン

                  AZ WORK(R)1200 ズボン

                    アゼアス PPズボン Mサイズ

                    アゼアス PPズボン Mサイズ

                      ディスポコート

                      ディスポコート

                        アゼアス PPヤッケ L

                        アゼアス PPヤッケ L

                          アゼアス PPヤッケ LL

                          アゼアス PPヤッケ LL

                            メーカー アゼアス アゼアス エイブル山内 アゼアス アゼアス エイブル山内 アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アズワン アゼアス アゼアス
                            通常価格 673円 726円 1,070円 797円 907円 1,481円 1,544円 481円 481円 481円 530円 567円 481円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン不織布(SMS) ポリプロピレン不織布(SMS) - タイベック[[R下]](ポリエチレン) - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZ-WORK1000A-3L
                            AZ-WORK1000A-LL
                            AZ-WORK1000A-M
                            AZ-WORK1000K-M
                            AZ-WORK1000W-3L
                            AZ-WORK1000W-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 適応胸囲(cm) 適応身長(cm) 適合身長(cm) 箱入数(着) タイプ

                            673円

                            ( 740円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            103L819-89264939399504010190.00096~116176~194---

                            700円

                            ( 770円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10LL819-89284939399504003180.00092~108170~188---

                            700円

                            ( 770円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10M819-89294939399503983159.00076~88152~170---

                            700円

                            ( 770円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10M819-89334939399504027159.00076~88152~170---

                            700円

                            ( 770円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            103L819-89344939399503976190.00096~116176~194176~19450つなぎ服

                            673円

                            ( 740円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10L819-89354939399503952180.00084~100164~176---

                            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました