(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円

透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。主な用途:汚れ作業等。使...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    4L
  • トラスココード:
    819-8902
  • JANコード:
    4939399506939
  • 質量(g):
    252.000
  • 材質1:
    SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
  • 色:
  • 適応胸囲(cm):
    100~132
  • 適応身長(cm):
    176~194
  • 適合身長(cm):
    176~194
  • 箱入数(着):
    50
  • タイプ:
    つなぎ服
  • 材質2:
    ポリエチレン(PE)フィルム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

AZ-GUARD4010-4L 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズ4Lトラスココード819-8902
JANコード4939399506939質量(g)252.000
材質1SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
適応胸囲(cm)100~132適応身長(cm)176~194
適合身長(cm)176~194箱入数(着)50
タイプつなぎ服材質2ポリエチレン(PE)フィルム
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-GUARD4010-4L

10

5個

979( 1,077円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

透湿性を高めた、多孔質フィルムラミネート製防護服です。
主な用途:汚れ作業等。
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4Lの型番AZ-GUARD4010-4Lのページです。
型番AZ-GUARD4010-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L

SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4L

    SMS製 ズボン

    SMS製 ズボン

      アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

      アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

        SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

        SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

          PP製 ツナギ服

          PP製 ツナギ服

            PP製 保護服 ヤッケ

            PP製 保護服 ヤッケ

              MG防護服 2550

              MG防護服 2550

                MG防護服 MG2555

                MG防護服 MG2555

                  AZ WORK(R)1200 ズボン

                  AZ WORK(R)1200 ズボン

                    メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス エイブル山内 エイブル山内 アゼアス
                    通常価格 979円 797円 1,544円 907円 673円 726円 1,481円 1,070円 481円
                    通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                    サイズ 4L - 4L - - M - - -
                    トラスココード 819-8902 - 819-8967 - - 819-8941 - - -
                    JANコード 4939399506939 - 4939399500067 - - 4939399504256 - - -
                    質量(g) 252.000 - 182.000 - - 117.000 - - -
                    材質1 SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート) ポリプロピレン不織布(SMS) タイベック[[R下]](ポリエチレン) ポリプロピレン不織布(SMS) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -

                    SF製 ツナギ服 AZ-GUARD4010-4Lのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト