(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMS製 ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-GUARD2200-LL
SMS製 ズボン SMSセイ ズボン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
797円
税込単価
877円

柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。主な用途:軽度粉じん作...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン不織布(SMS)
  • 色:
  • 箱入数(着):
    50
  • タイプ:
    ズボン

型番

AZ-GUARD2200-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ-GUARD2200-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-GUARD2200-LL

LL
819-8891
4939399504232
100.000
88~104
74~78
10

5個

797( 877円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。
主な用途:軽度粉じん作業。
使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMS製 ズボンの型番AZ-GUARD2200-LLのページです。
型番AZ-GUARD2200-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMS製 ズボン

SMS製 ズボン

    不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

    不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

      防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

      防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

        51028 滅菌アイソレーションガウン

        51028 滅菌アイソレーションガウン

          TRUSCO 不織布使い捨て白衣

          TRUSCO 不織布使い捨て白衣

            SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

            SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

              メーカー アゼアス トラスコ中山 アズワン アズワン トラスコ中山 アゼアス
              通常価格 797円 1,025円 8,830円 76,200円 3,837円 907円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   26日目   4日目   1日目  
              材質1 ポリプロピレン不織布(SMS) - - - - ポリプロピレン不織布(SMS)
              - - - -
              箱入数(着) 50 - - - - -
              タイプ ズボン - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              AZ-GUARD2200-L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?サイズ トラスココード JANコード 質量(g) ウエスト(cm) 股下(cm)

              797円

              ( 877円 )
              5個 あり

              1日目

              10L819-8890493939950422594.00080~9671~75

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました