(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布白衣

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AFWM-M
不織布白衣【50個入り】 フショクフハクイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,556円
税込単価
16,012円

【特長】・不織布製のディスポ白衣です。・マジックテープ付で着脱が容易です。【用...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    マジックテープ止め
  • 袋入数(枚):
    1

Loading...

 
カタログを表示

AFWM-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFWM-M

M
平置き60
100
4560121221310
4500.0
819-2872

1パック

50個入り

14,556( 16,012円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布製のディスポ白衣です。
・マジックテープ付で着脱が容易です。
【用途】
・研究作業・汚れ作業。
・工場・施設などの見学者用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布白衣の型番AFWM-Mのページです。
型番AFWM-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布白衣

不織布白衣

    TRUSCO 不織布使い捨て白衣

    TRUSCO 不織布使い捨て白衣

      MG防護服 2550

      MG防護服 2550

        ディスポコート

        ディスポコート

          MG防護服 MG2555

          MG防護服 MG2555

            ディスポつなぎ服 男性用

            ディスポつなぎ服 男性用

              メーカー アイテックス トラスコ中山 エイブル山内 アズワン エイブル山内 アズワン
              通常価格 14,556円 3,837円 1,481円 530円 1,070円 690円
              通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              - - - - -
              材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - -
              タイプ マジックテープ止め - - - - -
              袋入数(枚) 1 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              AFWM-L
              AFWM-LL
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

              14,556円

              ( 16,012円 )

              50個入り

              1パック あり

              1日目

              L平置き6110845601212213274900.0819-2873

              14,556円

              ( 16,012円 )

              50個入り

              1パック あり

              1日目

              LL平置き6211245601212213345000.0819-2874

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました