(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイテックス マストガードA-102 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイテックス マストガードA-102 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,355円
税込単価
1,491円

【特長】・不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地で出来たツナギ服で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • サイズ:
    L
  • 胸囲(cm):
    124
  • 色:
  • 着丈(cm):
    161
  • JANコード:
    4562117782416
  • 質量(g):
    230
  • トラスココード:
    819-2886
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
  • 適応胸囲(cm):
    80~115
  • 適応身長(cm):
    160~175

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A102-L

5個

1,355( 1,491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地で出来たツナギ服です。
・とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
・耐水度は1000mm以上です。
・SF生地で出来たツナギ服です。
【用途】
・アスべスト作業。
・原子力施設保守点検作業。
・ガラス繊維など取扱作業。
・ペイントスプレーなど取扱作業。
・ダイオキシンなど取扱作業。
・機械メンテナンスなど。
【商品仕様】
・サイズ:L
・色:白
・適応身長(cm):160~175
・適応胸囲(cm):80~115
・股下(cm):74
・JIS T 8115タイプ5・6適合品
・使い捨てタイプ
・JANコード:4562117782416
・トラスココード:819-2886
・質量:230g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス マストガードA-102 Lの型番A102-Lのページです。
型番A102-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイテックス マストガードA-102 L

アイテックス マストガードA-102 L

    放射線防護衣セット M/L/3L

    放射線防護衣セット M/L/3L

      アゼアス PPズボン 3Lサイズ

      アゼアス PPズボン 3Lサイズ

        アゼアス PPヤッケ 3L

        アゼアス PPヤッケ 3L

          メーカー アイテックス アイテックス アゼアス アゼアス
          通常価格 1,355円 93,510円 481円 481円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 つなぎタイプ - - -
          商品タイプ フード付きタイプ - - -
          規格 JIS規格品 - - -
          サイズ L - - -
          胸囲(cm) 124 - - -

          アイテックス マストガードA-102 Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました