(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイテックス マストガードA-101 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイテックス マストガードA-101 M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,846円
税込単価
2,031円

【特長】・通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • サイズ:
    M
  • 色:
    水色
  • JANコード:
    4562117782362
  • 質量(g):
    230
  • トラスココード:
    819-2881
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム
  • 適応胸囲(cm):
    75~105
  • 適応身長(cm):
    155~170

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A101-M

5個

1,846( 2,031円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。
・耐水度は2200mm以上です。
・SFS生地でできたツナギ服です。
・マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
【用途】
・アスべスト作業。
・原子力施設保守点検作業。
・ガラス繊維など取扱作業。
・ペイントスプレーなど取扱作業。
・ダイオキシンなど取扱作業。
・機械メンテナンスなど。
【商品仕様】
・サイズ:M
・色:水色
・適応身長(cm):155~170
・適応胸囲(cm):75~105
・股下(cm):70
・JIS T 8115タイプ4・5・6適合品
・使い捨てタイプ
・JANコード:4562117782362
・トラスココード:819-2881
・質量:230g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイテックス マストガードA-101 Mの型番A101-Mのページです。
型番A101-Mに関する仕様情報を記載しております。

アイテックス マストガードA-101 Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました