(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MG防護服 2550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MG防護服 2550

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,481円
税込価格
1,629円

幅広い作業やオイル対策、水分からの防護に最適。【特長】・安心の共同開発×国産素...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
  • 色:

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
180.000
85~125
165~180
4582304020114
819-2954

1個

1,481( 1,629円 )

1日目

一部当日出荷可能

3L
190.000
100~135
170~185
4582304020121
819-2955

1個

1,481( 1,629円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
170.000
80~115
160~175
4582304020107
819-2953

1個

1,481( 1,629円 )

1日目

M
160.000
75~105
155~170
4582304020091
819-2952

1個

1,481( 1,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い作業やオイル対策、水分からの防護に最適。【特長】
・安心の共同開発×国産素材
・帯電防止加工
・優れた耐薬品:撥油性能
・クラストップの強度:透湿性能
・環境省推奨耐水性能 2,000mm以上
・人工血液バリア性
・ヘルメットの上に フードが被れる
【用途】
・水やオイルなどを使う作業場
・汚れやホコリの激しい現場
・工場の清掃、メンテナンスなど

(i)ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MG防護服 2550

MG防護服 2550

    TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

    TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

      不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

      不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

        ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

        ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

          7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

          7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

            不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

            不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

              ウレタン前掛 サイズ M

              ウレタン前掛 サイズ M

                アゼアス PPヤッケ 3L

                アゼアス PPヤッケ 3L

                  アゼアス PPヤッケ L

                  アゼアス PPヤッケ L

                    アゼアス PPヤッケ LL

                    アゼアス PPヤッケ LL

                      アゼアス PPズボン Lサイズ

                      アゼアス PPズボン Lサイズ

                        アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                        アゼアス PPズボン 3Lサイズ

                          AZ WORK(R)1200 ズボン

                          AZ WORK(R)1200 ズボン

                            メーカー エイブル山内 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アゼアス トラスコ中山 ケニス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス
                            通常価格 1,481円 1,108円 1,025円 12,400円 4,061円 714円 4,283円 481円 567円 481円 567円 481円 481円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質1 SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート) - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            MG防護服 2550のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            埃、油等のある現場にて着用
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/25
                            コーティングしてあるので油等の染み込みがないのは良い。ただ足首にゴムがないのでその部分の作業ズボンが汚れるので残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油っぽい環境での機械整備に
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            作業着が汚れてしまうので本製品を使用した
                            煤や油が機械に付着している環境だったが作業着は汚れなかった
                            しゃがんでも背が突っ張ることもなかった
                            裾部にゴムが入っていれば尚更良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました